您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
L44xx LXI 开关和控制模块 IVI 仪器驱动程序
For a complete list of all IVI drivers from Keysight, please visit IVI-COM and IVI-C Drivers
Keysight IVI drivers also require the Keysight IO Libraries Suite to be installed. To get the latest release of the IO Libraries Suite, go to www.keysight.com/find/iosuite
Current Version Details | |
---|---|
Version | 1.0.3.0 |
Models Supported | L4445A, L4450A, L4451A, L4452A, L4459A, L4421A, L4433A, L4437A, L4490A, L4491A |
Driver Type | IVI-COM and IVI-C |
IVI Classes Supported | IviDriver 1.0 IVI-C IviDriver 1.0 IVI-COM IviSwtch 3.0 IVI-C IviSwtch 3.0 IVI-COM |
IVI-C Prefix | agl44xx agl4445 agl4450 agl4451 agl4452 agl4459 |
IVI-COM ProgID | KeysightL44XX.KeysightL44XX KeysightL4445.KeysightL4445 KeysightL4450.KeysightL4450 KeysightL4451.KeysightL4451 KeysightL4452.KeysightL4452 KeysightL4459.KeysightL4459 |
.NET Namespace | |
Minimum IVI Shared Components Version | |
Driver Download | See links below. |
Readme Download | See links below. |
Help File Download (.chm) |
是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
发布日期 | 版本 | 版本说明 |
---|---|---|
2019-02-21 | 1.0.5.0 | Bug Fix |
发布日期 | 版本 |
---|---|
2019-02-21 | 1.0.5.0 |
版本说明 |
---|
Bug Fix |
Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit)
IVI class support: IviDriver 1.0, IviSwtch 4.0
如何下载
- Click the Download button.
- Select the appropriate executable file.
- Choose Run.
如何安装
Run the downloaded installer
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Windows 10
前提要求
支持的仪器
- L4445A, L4450A, L4451A, L4452A, L4459A, L4421A, L4433A, L4437A, L4490A, L4491A
相关链接
Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit)
IVI class support: IviDriver 1.0, IviSwtch 4.0
如何下载
- Click the Download button.
- Select the appropriate executable file.
- Choose Run.
如何安装
Run the downloaded installer
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
前提要求
支持的仪器
- L4445A, L4450A, L4451A, L4452A, L4459A, L4421A, L4433A, L4437A, L4490A, L4491A
相关链接
Driver type: IVI-C (32-bit applications only), IVI-COM (32-bit applications only)
IVI class support: IviDriver 1.0, IviSwtch 3.0
如何下载
- Click the Download button.
- Select the appropriate executable file.
- Choose Run.
如何安装
Run the downloaded installer
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
前提要求
支持的仪器
- L4445A, L4450A, L4451A, L4452A, L4459A, L4421A, L4433A, L4437A, L4490A, L4491A
相关链接
如何下载
- Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.
如何安装
- See Documentation
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
前提要求
- See Documentation
支持的仪器
- L4445A, L4450A, L4451A, L4452A, L4459A, L4421A, L4433A, L4437A, L4490A, L4491A
相关链接
如何下载
- Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.
如何安装
- See Documentation
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
前提要求
支持的仪器
- L4421A,L4433A,L4437A,L4445A,L4450A,L4451A,L4452A
相关链接
如何下载
- Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.
如何安装
- See Documentation
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
前提要求
- See Documentation
支持的仪器
- L4421A, L4433A, L4437A, L4445A, L4450A, L4451A, L4452A
相关链接
SHOW MORE