何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
33220Aおよび33250A用任意波形ライブラリ
電気・電子機器業界で一般的に良く使用される21種類の波形を収録しています。設計開発、製造試験のどちらでも、このフリー任意波形ライブラリを使って試験に必要な波形が簡単に再現できます。 ライブラリの波形をそのまま使うことも、編集してお客様のテストに必要な波形を作成することも可能です。一から波形を作成する手間を省き、お客様のテスト工数の削減をいたします。
波形ライブラリ:
- DTMF_0 : DTMF(デュアルトーンマルチ周波数) 0番
- DTMF_9 : DTMF(デュアルトーンマルチ周波数) 9番
- Full Recftify : 全波整流波形
- Half Rectify : 半波整流波形
- Gausian : ガウシアンパルス
- PSK : 180°の位相変調波形 (正弦波)
- Ringing Square : 正弦波のリンギングを重畳した方形波
- SCR : SCR波形
- Trapezoid : 台形波
- Staircase : 階段波形
- RS-232 : “Keysight”のシリアル・ビットストリーム
- ISO7637-2 TP1 : ISO7632-2に基づくテスト波形1
- ISO7637-2 TP2a : ISO7632-2に基づくテスト波形2a
- ISO7637-2 TP2b : ISO7632-2に基づくテスト波形2b
- ISO7637-2 TP3a : ISO7632-2に基づくテスト波形3a
- ISO7637-2 TP3b : ISO7637-2に基づくテスト波形3b
- ISO7637-2 TP4 : ISO7637-2に基づくテスト波形4
- ISO7637-2 TP5a : ISO7637-2に基づくテスト波形5a
- ISO7637-2 TP5b : ISO7637-2に基づくテスト波形5b
- ISO16750-2 V Reset : ISO16750-2に基づくリセット・テスト波形
- ISO16750-2 Starting Profile : ISO16750-2に基づく始動時波形
ライブラリのダウンロード:
- 以下のリンクを右クリックして、”対象をファイルに保存”を選択
- ファイルを”デスクトップ”などに保存
- ファイルを解凍
- IntuiLink Waveform Editorからライブラリを開く
- 33220Aあるいは33250Aに波形を転送
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2008-03-20 | n/a | Arbitrary Waveform Library |
リリース | バージョン |
---|---|
2008-03-20 | n/a |
内容 |
---|
Arbitrary Waveform Library |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要
インストール先: PC / Instrument
前提知識
- Agilent s Intuilink Waveform Editor
対象測定器
- 33210A, 33220A and 33250A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE