This Keysight IntuiLink software supports the following DC Sources.

66309B/D

66311B/D

66312A

66319B/D

66321B/D

66332A

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2001-07-25 1.0 Supported Models: 66309B, 66309D, 66311B, 66311D, 66312A, 66319B, 66319D, 66321B, 66321D, 6632A
릴리스 날짜 버젼
2001-07-25 1.0
Version Description
Supported Models: 66309B, 66309D, 66311B, 66311D, 66312A, 66319B, 66319D, 66321B, 66321D, 6632A

다운로드 방법

  • See Readme File

설치 방법

  • See Readme File

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 2000
  • Windows Me
  • Windows NT
  • Windows 95/98

선결 조건

  • See Readme File

지원되는 계측기

  • 66309B D, 66311B D, 66312A, 66319B D, 66321B D, 6632A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE