What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
IntuiLink for Infiniium DCA 86100A Oscilloscopes
The Keysight Intuilink Data Capture is an MS Office add-in, which captures and downloads waveform data from Keysight's 86100A Infiniium DCA Oscilloscopes. This data is transferred to your PC via GPIB or RS-232 interface. This product is free of charge.
It provides the following functionality:
- Download waveform data and display the data as a simple chart
- Download measurement data
- Download screen shots
- Save and restore setups
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
---|---|---|
2003-05-01 | 1.1 | Supported Models: 86100A |
릴리스 날짜 | 버젼 |
---|---|
2003-05-01 | 1.1 |
Version Description |
---|
Supported Models: 86100A |
다운로드 방법
- Click the download link and save the installer.
설치 방법
- Run the downloaded installer.
라이센스
- Does Not Require a License
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE