The Keysight Intuilink Data Capture is an MS Office add-in, which captures and downloads waveform data from Keysight's 86100A Infiniium DCA Oscilloscopes. This data is transferred to your PC via GPIB or RS-232 interface. This product is free of charge.

It provides the following functionality:

  • Download waveform data and display the data as a simple chart
  • Download measurement data
  • Download screen shots
  • Save and restore setups
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2003-05-01 1.1 Supported Models: 86100A
릴리스 날짜 버젼
2003-05-01 1.1
Version Description
Supported Models: 86100A

다운로드 방법

  • Click the download link and save the installer.

설치 방법

  • Run the downloaded installer.

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

선결 조건

  • Not Applicable

지원되는 계측기

  • 86100A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE