Firmware & BIOS update to provide the latest features and enhancements.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2008-06-30 01.12.00 / 4.77 A self-extracting archive which contains firmware version 01.12.00 and BIOS Rev. 4.77 for the 81130A Pulse Pattern Generator.
릴리스 날짜 버젼
2008-06-30 01.12.00 / 4.77
Version Description
A self-extracting archive which contains firmware version 01.12.00 and BIOS Rev. 4.77 for the 81130A Pulse Pattern Generator.

다운로드 방법

  1. Click the Download button
  2. Select Run
  3. Extract archive file

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows XP

선결 조건

  • SRAM card (part number 1819-0083)

지원되는 계측기

  • 81130A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE