何をお探しですか?
Keysight 34980A IntuiLink for Excel
34980A用IntuiLinkソフトウェアは、2009年2月1日で販売を完了する予定です。
34980Aの推奨ソフトウェアは、測定器に付属していて、BenchLink Data Logger Webページでも入手できる BenchLink Data Loggerです。
この無料ソフトウェアは、Microsoft R Excel 2000以降で使用可能なアドインです。
Keysight 34980A IntuiLink for Excelにより、34980Aマルチファンクション・スイッチ/計測ユニットによるMS Excelでのデータ収集が可能になります。マルチプレクサ・モジュールをスキャン用にセットアップし、各掃引後にデータをダウンロードします。各チャネル・リストを個別にモニタして、トラブルシューティングや測定に使用することができます。
機能
- MS Excelから34980Aを操作し、データを直接Excelに挿入します
- データをユーザが選択したワークシートに挿入できます。
- モニタ機能は、Excel Macro Recorderでマクロとして記録できます。
注記:VISA COMまたはVISA v3.1以降を搭載したNational Instruments NI-488.2 v2.3など、Keysight IOライブラリ・スイート・バージョン14以降をインストールする必要があります。このExcelアドインは、アップデートされたI/Oをインストールしている場合、KeysightまたはNI社のGPIBカードとともに動作します。GPIB、LAN、USBとともに使用するときは、最初にPCで接続を設定する必要があります。
手順
自己解凍ファイルをダウンロードし、実行してインストールを開始します。Excelアドインをインストールした後、Start Programs > Keysight IntuiLinkに移動し、34980A IntuiLink for Excel Help Fileを選択して、34980A IntuiLinkアドインをExcelで有効にする方法を確認してください。
このインストールの前に、以前のバージョンのアプリケーションをアンインストールする必要があります。
Keysightは、この無料ソフトウェアを「現状のままで」提供します。法令に違反していないことの保証、商品性、満足できる品質、注意義務/技能、特定目的への適合性に関する暗黙の保証を含め、明示/暗黙の保証は致しかねます。
MicrosoftはMicrosoft Corporationの登録商標です。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2006-10-25 | 1.17 | これは、Keysight 34980A IntuiLink (Excel 用)です。 マルチプレクサ・モジュールを Excel からイネーブルにし、マルチプレクサ・モジュールによるスキャンニングおよびデータロギングのために 34980A に接続します。 |
リリース | バージョン |
---|---|
2006-10-25 | 1.17 |
内容 |
---|
これは、Keysight 34980A IntuiLink (Excel 用)です。 マルチプレクサ・モジュールを Excel からイネーブルにし、マルチプレクサ・モジュールによるスキャンニングおよびデータロギングのために 34980A に接続します。 |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要