何をお探しですか?
34970Aデータ収集制御メインフレーム用IntuiLink
34970A用のIntuiLinkソフトウェアは、2009年2月1日で販売完了となる予定です。
34970A用のソフトウェアとしては、測定器に付属のBenchLink データロガー 3をお勧めします。このソフトウェアは、BenchLink データロガー Webページでも入手できます。
34825A 34970A用BenchLink データロガー
このWebページで入手可能な無料ソフトウェアは、BenchLink データロガーとは異なり、34970AはデータをExcel 97以降に直接記録することができます。それを使用して、複数の34970Aを制御することができます。PCと34970Aを接続するには、PCにインストールされているGPIBカードを使用するか、USBポートと82357A USB-GPIBコンバータを使用します。これは、データをデスクトップ/ポータブルPCに記録するのに最適なソリューションです。リモート・アプリケーションには、LANインタフェースとE5819A LAN-GPIBゲートウェイをご使用ください。
このプログラムではRS232はサポートされていないので注意してください。
Keysight 34970A IntuiLink for ExcelではExcelにツールバーが追加されるので、複数の34970Aを設定して、Excelでデータを記録することができます。34970Aメインフレームには、34901Aまたは34902Aマルチプレクサを搭載する必要があります。スキャン・リストが完成するたびに、データが34970AからPCに転送されます。各チャネル・リストを個別にモニタして、トラブルシューティングや測定に活用することができます。
各34970AにはDMMと制御回路が内蔵されているので、チャネル数が多くスループットの高いアプリケーションに対して、複数の34970Aを使用してデータ・ロギングを同時に実行することも可能です。34970Aを10台使用した場合、480個のチャネルを1秒足らずで測定できます。
Excelアドインをインストールしたら、Start Programs、Keysight IntuiLink、34970A IntuiLink for Excel Help Fileと選択し、Excelで34970A IntuiLinkアドインを使用する方法を確認します。
関連製品
よくある質問: Why won't Help (.hlp) files view properly with Windows Vista?
Keysightは、この無料のソフトウェアを「現状のまま」提供します。法令の不侵害の保証、市場性、満足の行く品質、合理的な注意義務、特定の目的に対する適合性の暗黙の保証を含め、またそれに限定されることなく、明示か暗黙かを問わず、いかなる保証もいたしません。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2006-10-24 | 1.2 | これは、Keysight 34970A IntuiLink (Excel 用)です。 Excel から 34970A をイネーブルします。 1 台以上の測定器を接続し、スキャンするように Keysight 34901A, 34902A セットアップし、各掃引の後にデータをダウンロードします。 |
リリース | バージョン |
---|---|
2006-10-24 | 1.2 |
内容 |
---|
これは、Keysight 34970A IntuiLink (Excel 用)です。 Excel から 34970A をイネーブルします。 1 台以上の測定器を接続し、スキャンするように Keysight 34901A, 34902A セットアップし、各掃引の後にデータをダウンロードします。 |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要