このKeysight IntuiLinkソフトウェアは以下のDC電源をサポートしています。

66309B/D

66311B/D

66312A

66319B/D

66321B/D

66332A

右のリンクからファイルをダウンロードできます。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2001-07-25 1.0 これは、Keysight 66319D, 6632A, 66311B, 66321B, 66319B, 66312A, 66311D, 66321D, 66309D, 66309B Intuilink バージョン 1.0 です。
リリース バージョン
2001-07-25 1.0
内容
これは、Keysight 66319D, 6632A, 66311B, 66321B, 66319B, 66312A, 66311D, 66321D, 66309D, 66309B Intuilink バージョン 1.0 です。

ダウンロード方法

  • See Readme File

インストール方法

  • See Readme File

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows 2000
  • Windows Me
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Readme File

対象測定器

  • 66309B D, 66311B D, 66312A, 66319B D, 66321B D, 6632A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE