您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
PathWave 系统设计 HPC
PathWave System Design 支持数据流分析(通信/DSP 模拟器)参数扫描的分布式仿真。对于使用 Platform LSF 网格管理器的分布式仿真,用户必须在每个 Linux LSF 集群机器上安装基于 Linux 的 PathWave System Design 引擎。 PathWave 系统分析 HPC 1 包许可证 (W4509E) 允许在多个并发 Linux 系统上并行处理 PathWave 系统设计仿真(和支持的附加库)。
是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
发布日期 | 版本 | 版本说明 |
---|---|---|
2023-12-15 | 2024 | PathWave System Design High-Performance Computing (HPC) software for PathWave System Design 2024. |
发布日期 | 版本 |
---|---|
2023-12-15 | 2024 |
版本说明 |
---|
PathWave System Design High-Performance Computing (HPC) software for PathWave System Design 2024. |
如何下载
如何安装
- Copy the downloaded systemvue_2024_shp_linux_x64.tar.gz to the directory you want to install.
- Execute command:
tar -zxf systemvue_2024_shp_linux_x64.tar.gz - The content will be extracted into SystemVue/2024/ under the installation directory.
颁发许可证
- Requires a License
支持文档
Installs on: PC
操作系统
- Red Hat RHEL7 (64-bit)
- Red Hat RHEL8 (64-bit)
- Novell SuSe SLES 12 (64-bit)
前提要求
- Information Not Available
支持的仪器
- Not Applicable
相关链接
如何下载
如何安装
- Copy the downloaded systemvue_2023_shp_linux_x64.tar.gz to the directory you want to install.
- Execute command:
tar -zxf systemvue_2023_shp_linux_x64.tar.gz - The content will be extracted into SystemVue/2023/ under the installation directory.
颁发许可证
- Requires a License
支持文档
Installs on: PC
操作系统
- Red Hat RHEL7 (64-bit)
- Red Hat RHEL8 (64-bit)
- Novell SuSe SLES 12 (64-bit)
前提要求
- Information Not Available
支持的仪器
- Not Applicable
相关链接
如何下载
如何安装
- Copy the downloaded systemvue_2022_update_0.2_shp_linux_x64.tar.gz to the directory you want to install.
- Execute command:
tar -zxf systemvue_2022_update_0.2_shp_linux_x64.tar.gz - The content will be extracted into SystemVue/2022/ under the installation directory.
颁发许可证
- Requires a License
支持文档
Installs on: PC
操作系统
- Red Hat RHEL7 (64-bit)
- Red Hat RHEL8 (64-bit)
- Novell SuSe SLES 12 (64-bit)
前提要求
- Information Not Available
支持的仪器
- Not Applicable
相关链接
SHOW MORE