在多个 PC 中安装 Signal Studio 软件以生成信号,与具有使用权许可证的是德产品配合使用。灵活的使用权许可证选件可以满足您的特定测试需求、日程安排和预算要求。

  固定永久许可证 可转移永久许可证 浮动永久许可证 5 个或 50 个波形一组许可证
许可证的持续时间 永久
I/Q 波形生成 特定的 Signal Studio 产品不限次数使用 使用任意 N76xxB Signal Studio 软件产品可以配置多达 545 个 I/Q 波形1,2
信号生成3 使用单个特定产品 使用多个产品(或主机,如果适用的话),每次使用一个 在 48 小时评估期结束后,使用单个特定产品上的每个许可证
可移植性3 无;固定在特定产品中 每月最多可在产品之间转移 10 次 通过中央服务器在产品或主机之间转移 无;固定在特定产品中
支持的产品 • 仿真软件
• 信号发生器
• 基带发生器和信道仿真器
• DigRF 测试仪
• 无线测试仪
• 模块化产品
• 信号发生器
• 无线测试仪
• 模块化产品
 
• 仿真软件
• DigRF 测试仪
 
• 信号发生器4
• 无线测试仪
• 模块化产品
 
成本 标准价格 标准价格的 130% 每波形的平均成本是 200 美元
使用示例 长期项目在专用仪器中生成信号 长期项目使用一批共享测试仪器 在制造环境中部署测试信号
  1. 不包括 N7605B、N7607B、N7614B、N7620B、N7621B、N7649B 和 N7660B
  2. 您最多可以购买 9 个 5波形组(MXG/EXG/ESG/EXT 选件 221-229,模块化产品为 N7650B 选件 221-229),和多达 10 个 50 波形组(MXG/EXG/ESG/EXT 选件 250-259,模块化产品为 N7650B 选件250-259)。
  3. 用于模块化产品的 Signal Studio 提供多达 4 个通道的许可证。如需增加通道数,请购买 M9950A 模块化产品软件扩展许可证。
  4. 仅适用于 N5182A/N5162A MXG、N5182B MXG、N5172A EXG 或 E44388C ESG 矢量信号发生器。

查看 Signal Studio 软件的完整列表,选择特定的软件,并在选件选项卡中查看可用选件列表。

如需 Signal Studio 软件配置方面的协助,请选择恰当的配置助手。