Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
灵活的使用权许可证
在多个 PC 中安装 Signal Studio 软件以生成信号,与具有使用权许可证的是德产品配合使用。灵活的使用权许可证选件可以满足您的特定测试需求、日程安排和预算要求。
固定永久许可证 | 可转移永久许可证 | 浮动永久许可证 | 5 个或 50 个波形一组许可证 | |
---|---|---|---|---|
许可证的持续时间 | 永久 | |||
I/Q 波形生成 | 特定的 Signal Studio 产品不限次数使用 | 使用任意 N76xxB Signal Studio 软件产品可以配置多达 545 个 I/Q 波形1,2 | ||
信号生成3 | 使用单个特定产品 | 使用多个产品(或主机,如果适用的话),每次使用一个 | 在 48 小时评估期结束后,使用单个特定产品上的每个许可证 | |
可移植性3 | 无;固定在特定产品中 | 每月最多可在产品之间转移 10 次 | 通过中央服务器在产品或主机之间转移 | 无;固定在特定产品中 |
支持的产品 | • 仿真软件 • 信号发生器 • 基带发生器和信道仿真器 • DigRF 测试仪 • 无线测试仪 • 模块化产品 |
• 信号发生器 • 无线测试仪 • 模块化产品 |
• 仿真软件 • DigRF 测试仪 |
• 信号发生器4 • 无线测试仪 • 模块化产品 |
成本 | 标准价格 | 标准价格的 130% | 每波形的平均成本是 200 美元 | |
使用示例 | 长期项目在专用仪器中生成信号 | 长期项目使用一批共享测试仪器 | 在制造环境中部署测试信号 |
- 不包括 N7605B、N7607B、N7614B、N7620B、N7621B、N7649B 和 N7660B
- 您最多可以购买 9 个 5波形组(MXG/EXG/ESG/EXT 选件 221-229,模块化产品为 N7650B 选件 221-229),和多达 10 个 50 波形组(MXG/EXG/ESG/EXT 选件 250-259,模块化产品为 N7650B 选件250-259)。
- 用于模块化产品的 Signal Studio 提供多达 4 个通道的许可证。如需增加通道数,请购买 M9950A 模块化产品软件扩展许可证。
- 仅适用于 N5182A/N5162A MXG、N5182B MXG、N5172A EXG 或 E44388C ESG 矢量信号发生器。
查看 Signal Studio 软件的完整列表,选择特定的软件,并在选件选项卡中查看可用选件列表。
如需 Signal Studio 软件配置方面的协助,请选择恰当的配置助手。