Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
ENA 系列:服务与支持主页(手册,固化软件)
此站专为用户提供有关 ENA 的最新固化软件和文件。
利用以下链接得到您所需的信息....
E5071C ENA网络分析仪,9 kHz至8.5 GHz / 300 kHz至20 GHz | E5072A ENA 网络分析仪,30 kHz 至 8.5 GHz | E5061B 网络分析仪,5 Hz 至 3 GHz,100 kHz 至 1.5/3 GHz | E5063A 网络分析仪,100 kHz 至 4.5/8.5/18 GHz | |
---|---|---|---|---|
产品概览 | E5071C 产品概览 | E5072A 产品概览 | E5061B 产品概览 | E5063A 产品概览 |
手册 | E5071C 帮助文件(用户手册) | E5072A 帮助文件(用户手册) | E5061B 帮助文件(用户手册) | E5063A 帮助文件(用户手册) |
E5071C 技术资料(技术指标) | E5072A 技术资料(技术指标) | E5061B 技术资料(技术指标) | E5063A 技术资料(技术指标) | |
E5071C 其他手册 | E5072A 其他手册 | E5061B 其他手册 | E5063A 其他手册 | |
固化软件下载 | E5071C 固化软件更新 | E5072A 固化软件更新 | E5061B 固化软件更新 | E5063A 固化软件更新 |
常见问题解答 | E5071C常见问题解答 | E5072A 常见问题解答 | E5061B 常见问题解答 | E5063A 常见问题解答 |
选件升级 | E5071C选件升级 | E5072A 选件升级 | E5061B 选件升级 | E5063A 选件升级 |
套件和附件 | • 网络分析仪附件 |
• 网络分析仪附件 |
• 网络分析仪附件 |
• 网络分析仪附件 |
Windows支持信息 | E5071C(Windows XP 专业版) | E5072A(Windows XP 专业版) | E5061B(Windows XP 专业版) | 无 |
[停产产品] | ||
---|---|---|
E5061A/62A射频网络分析仪,300 kHz 至 1.5/3 GHz | E5070B/71B ENA射频网络分析仪,300 kHz 至 3/8.5 GHz | |
产品概览 | E5061A/62A产品概览 | E5070B/71B产品概览 |
手册 | E5061A/62A 用户手册 | E5070B/71B 用户手册 |
E5061A/62A 安装指南 | E5070B/71B 安装指南 | |
E5061A/62A 技术资料(技术指标) | E5070B/71B 技术资料(技术指标) | |
E5061A/62A 服务手册 | E5070B/71B 服务手册 | |
E5061A/62A 安全特性 | E5070B/71B 安全特性 | |
打印机兼容性信息 | 打印机兼容性信息 | |
固化软件下载/硬盘修正 | E5061A/62A 固化软件更新 | E5070B/71B固化软件更新 |
功能/外围设备/固化软件支持矩阵 | 功能/外围设备/固化软件支持矩阵 | |
常见问题解答 | E5061A/62A常见问题解答 | E5070B/71B常见问题解答 |
选件升级 | E5061A/62A选件升级 | E5070B/71B选件升级 |
套件和附件 | • 网络分析仪附件 • 射频和微波测试附件 |
• 网络分析仪附件 • 射频和微波测试附件 |
Windows支持信息 | E5061A/62A(Windows 2000 内置) | E5070B/71B(Windows 2000 内置) |
系统恢复磁盘 | E5061/62A系统恢复软件下载 | E5070/71B系统恢复软件下载 |
- 网络分析仪代码兼容性
- 用于ENA系列网络分析仪的实用采样VBA程序库
- 用于自助维护人员的 N7800A 测试管理环境(TME)校准软件(E5071C/E5072A)
- Infoline 在线服务:是德科技 Infoline 工具可以让您 24 小时全天候免费访问您的资产列表、校准证书、服务订单信息等,无论您在办公室中还是外出都能即时访问。