歡迎至是德科技 ENA 系列服務與支援網站。本網站致力於提供客戶適用於ENA 的最新軟體、韌體和文件。針對自行維修的客戶,是德也將提供一系列完整的測試軟體、更換硬體和維修文件等。

點選下列連結以獲得您所需的資訊......

  E5071C ENA 網路分析儀 (9 kHz 至 8.5 GHz / 300 kHz 至 20 GHz) E5072A ENA 網路分析儀,30 kHz 至 8.5 GHz E5061B 網路分析儀 (5 Hz 至 3 GHz, 100 kHz 至 1.5/3 GHz) E5063A 網路分析儀 (100 kHz 至 4.5 / 8.5 /18 GHz)
產品概述 
 
E5071C 產品概述 E5072A 產品概述 E5061B 產品概述 E5063A 產品概述
手冊 E5071C 文件導覽 (使用者手冊) E5072A 文件導覽 (使用者手冊) E5061B 文件導覽 (使用者手冊) E5063A 文件導覽 (使用者手冊)
E5071C 產品規格書 (規格) E5072A 產品規格書 (規格) E5061B 產品規格書 (規格) E5063A 產品規格書 (規格)
E5071C 其他手冊 E5072A 其他手冊 E5061B 其他手冊 E5063A 其他手冊
韌體下載 E5071C 軔體更新 E5072A 軔體更新 E5061B 韌體更新 E5063A 韌體更新
常見問答集  E5071C 常見問答集 E5072A 常見問答集 E5061B 常見問答集 E5063A 常見問答集
升級選項 
 
E5071C 升級選項 E5072A 升級選項 E5061B 升級選項 E5063A 升級選項
套件與配件  
 
網路分析儀配件
RF 和微波測試配件
網路分析儀配件
RF 和微波測試配件
網路分析儀配件
RF 和微波測試配件
LCR 錶和阻抗量測產品配件
網路分析儀配件
RF 和微波測試配件
Windows 支援相關資訊 E5071C (Windows XP-Professional) E5072A (Windows XP-Professional) E5061B (Windows XP-Professional) N/A
  [已停產產品]
  E5061A/62A RF 網路分析儀,300 kHz 至 1.5/3 GHz E5070B/71B ENA RF 網路分析儀,300 kHz至 3/8.5 GHz
產品概述 E5061A/62A 產品概述 E5070B/71B 產品概述
手冊 E5061A/62A 使用者手冊 E5070B/71B 使用者手冊
E5061A/62A 安裝指南 E5070B/71B 安裝指南
E5061A/62A 產品規格書 (規格) E5070B/71B 產品規格書 (規格)
E5061A/62A 服務手冊 E5070B/71B 服務手冊
E5061A/62A 安全保護功能 E5070B/71B 安全保護功能
印表機相容性資訊 印表機相容性資訊
韌體下載 / 硬碟修訂版 E5061A/62A 韌體更新 E5070B/71B 韌體更新
功能/周邊裝置/韌體支援 功能/周邊裝置/韌體支援
常見問答集 E5061A/62A 常見問答集 E5070B/71B 常見問答集
升級選項 E5061A/62A 升級選項 E5070B/71B 升級選項
套件與配件 網路分析儀配件
RF 和微波測試配件
網路分析儀配件
RF 和微波測試配件
Windows 支援相關資訊 E5061A/62A (Windows 2000 Embedded) E5070B/71B (Windows 2000 Embedded)
系統修復磁片 下載 E5061/62A 系統修復檔案 下載 E5070B/71B 系統修復檔案

˙ 網路分析儀程式碼相容性

˙ ENA 系列網路分析儀適用的實用 VBA 範本程式庫

˙ N7800A 量測環境 (TME) 校驗軟體,適用於自助維修者 (E5071C/E5072A)

Related Links