尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
BenchVue 應用軟體、授權和免費試用
以下為現有 BenchVue 應用軟體的完整清單。
如需 BenchVue 軟體概述,請查看 PathWave BenchVue 主頁。
透過 Keysight BenchVue 軟體輕易連接、控制儀器,進而自動執行測試序列,以便加快測試開發階段。不僅如此,您只需點擊幾下就能立即讀取測試結果。 BenchVue 應用軟體可連接超過 700 種是德科技儀器。查看 PathWave BenchVue 可支援儀器的完整清單。
BenchVue 軟體:嚴密控制、 自動執行、 簡化流程。
請使用下表快速找到 BenchVue 應用軟體頁面,以獲得更多資訊並下載軟體。 您可點擊此處的 App 下載連結,以便進行離線安裝,或是找到舊版 App。
PathWave BenchVue 產品頁面 | 軟體名稱 | 軟體下載頁面 |
---|---|---|
PathWave BenchVue Basic | PathWave BenchVue Basic 應用軟體免費提供無限制的存取和各種功能,無需取得安裝授權。 | 下載 |
BenchVue 軟體平台 | BenchVue 平台提供一個無需編寫程式即可管理 BenchVue 應用軟體和儀器的環境。 請使用安裝精靈,以獲得最佳的安裝體驗。 | 下載 (安裝時需連接 Internet) |
BenchVue Complete Control 系列軟體(BV9001B) | 我們提供一系列 BenchVue 儀器控制、自動化與分析應用軟體供您選擇,讓各種儀器能藉由執行 BenchVue 軟體來提高運作效率。 欲查看更多細節,請至 BV9001B 產品頁面。 | 下載 |
數位萬用電錶應用軟體(BV0001B) | 控制您的 DMM,以便迅速建立自動化測試、紀錄量測資料,並節省您寶貴的時間。 | 下載 |
函數產生器應用軟體(BV0002B) | 控制您的函數產生器、建立自動化測試,並且設計客製的波形。 | 下載 |
電源供應器應用軟體(BV0003B) | 控制您的電源供應器,以便設定參數並迅速建立自動化測試。 | 下載 |
示波器應用軟體(BV0004B) | 控制您的示波器,以便迅速建立自動化測試,並紀錄用於分析的資料。 | 下載 |
資料擷取應用軟體(BV0006B) | 控制您的資料擷取裝置,輕鬆地將量測資料圖像化並記錄資料。 | 下載 |
功率錶/功率感測器應用軟體(BV0007B) | 控制您的功率錶和功率感測器、分析射頻功率量測,並且迅速記錄資料。 | 下載 |
FieldFox 應用軟體(BV0010B) | 控制您的 FieldFox 分析儀、建立自動化測試,並且快速擷取一段時間內的量測資料。 | 下載 |
萬用計頻器應用軟體(BV0011B) | 控制您的計頻器,迅速建立自動化測試並且記錄資料,以便更快進行分析。 | 下載 |
電子負載應用軟體(BV0012B) | 控制您的電子負載、建立自動化測試,並將一段時間內的量測資料圖像化。 | 下載 |
電流分析儀應用軟體(BV0013B) | 控制您的電流分析儀,迅速建立自動化測試並且記錄資料,以便更快進行分析。 | 下載 |
LCR 錶應用軟體(BV0014B) | 控制您的 LCR 錶、設定並執行掃描、建立自動化測試,並將一段時間內的量測資料圖像化。 | 下載 |
網路分析儀應用軟體(BV9001B) | 控制您的網路分析儀,迅速建立自動化測試並且快速擷取軌跡資料。 | 下載 |
信號產生器應用軟體(BV9001B) | 控制信號產生器,建立自動化測試並設定參數,以便更快進行分析。 | 下載 |
頻譜分析儀應用軟體(BV9001B) | 控制您的頻譜或信號分析儀、建立自動化測試並且擷取軌跡資料。 | 下載 |
電源分析儀應用軟體(N/A 免費) | 控制您的電源分析儀,迅速將量測資料圖像化,並且輕鬆記錄資料。 | 下載 |
USB 模組化數位萬用電錶專業版應用軟體(BV0021B) | 控制您的 USB 模組化數位萬用電錶,一目了然地顯示量測情形、記錄資料,並將所擷取資料的加上註解。 | 下載 |
USB 模組化函數產生器專業版應用軟體(BV0022B) | 控制您的 USB 模組化函數產生器,迅速設定波形屬性、從各個檔案載入客製的任意波形,或是直接拖放 USB 模組化示波器的波形。 | 下載 |
USB 模組化電源量測設備專業版應用軟體(BV0023B) | 控制您的 USB 模組化電源量測設備(SMU),將量測資料圖形化、記錄資料,並將擷取到的資料加上註解。 | 下載 |
USB 模組化示波器專業版應用軟體(BV0024B) | 控制您的 USB 模組化示波器,迅速擷取螢幕圖像並加上註解、記錄軌跡資料,並進行資料記錄量測。 | 下載 |
USB 模組化 DAQ 專業版應用軟體(BV0025B) | 控制您的 USB 模組化資料擷取裝置,快速記錄資料、將資料網格中的量測結果圖像化,還提供長條圖顯示選項。 | 下載 |
串列控制軟體 | 在 BenchVue 上傳送指令到串列裝置並接收指令 | 下載 |
BenchVue 進階功率控制與分析軟體 - 4 台儀器連接(BV9200B) | 可控制多個 N6705C、N7900 或 RP7900 系列儀器並分析電壓和電流量測資料。 | 下載 |
BenchVue 進階功率控制與分析軟體 - 單一儀器連接(BV9201B) | BenchVue 進階功率控制應用軟體可協助您分析電壓與電流量測資料,並產生任意波形,僅限用於單一儀器。 | 下載 |
BenchVue 進階電池測試與模擬軟體 - 4 台儀器連接(BV9210B) | 可根據不同電池模型進行模擬,以實現更高的準確度、可重複性和安全性。 您可利用建模功能來確認裝置功耗、模擬實際電池,並匯入現有的電池模型。 | 下載 |
BenchVue 進階電池測試與模擬軟體 - 單一儀器連接(BV9211B) | 可根據不同電池模型進行模擬,以實現更高的準確度、可重複性和安全性。 您可利用建模功能來確認裝置功耗、模擬實際電池,並匯入現有的電池模型。 | 下載 |
PathWave BenchVue 交流電源控制軟體 (BV0026B) |
控制並分析您的交流電源量測結果,以了解功耗相關事件所造成的影響。 | 下載 |
PathWave BenchVue 交流電源航空電子標準測試軟體(BV0028B) | 輕鬆控制交流電源並加速進行先期認證測試,以符合航電和軍用標準要求。 | 下載 |
PathWave IV Curve 量測軟體(PW9251A) | 您無需具備任何程式設計經驗,即可快速輕鬆地執行同步電流電壓(IV)量測、立即產生報告,讓您能加速進行研究、開發和設計驗證。 | 下載 |
BenchVue 軟體授權資訊
- BenchVue 平台軟體不需要授權。 備註:安裝所有 BenchVue 應用軟體之前,必須先安裝 BenchVue 平台軟體。
- 使用虛擬機的展示模式不需要取得授權。 安裝 BenchVue 平台軟體後便可啟用展示模式。
- 大多數的 BenchVue 應用軟體需取得授權。 請閱讀以下指示,以便取得免費試用版。
- 您可隨時購買和安裝所有應用軟體的授權,無需再重新安裝 BenchVue 平台軟體或個別的應用軟體。
- BenchVue 函數產生器控制與自動化應用軟體並未隨附 Benchlink Waveform Builder 專業版軟體,您需另行購買。
- 授權管理軟體已安裝於 BenchVue 平台軟體中。
- BenchVue 現在提供靈活的授權方式:從固定的單 PC 授權,到支援多台 PC 的網路浮動授權。 請查看下列的詳細資訊。
- 如果您有 BenchVue 網路浮動授權,則需設定授權伺服器。 請查看下列的逐步指引。
- 是德科技為教育機構提供優惠的訂價。 了解詳情。
授權期限、授權類型和支援服務訂閱
現在,您可以選擇授權類型(節點鎖定、可轉移式或浮動(單一站點)或是 USB 可攜式授權)、授權期限(永久或訂閱授權),然後選擇最適合您的支援訂閱服務。 請查看下列的詳細資訊。
授權期限
授權期限 | 軟體名稱 |
---|---|
永久授權 | 永久授權讓您能無限期地使用軟體。 |
訂閱授權 | 訂閱授權只能在授權期限內使用(提供 6、12、24 個月選項)。 |
授權類型
授權類型 | 軟體名稱 |
---|---|
節點鎖定授權 | 適用於一台指定儀器/電腦的軟體授權。 |
可轉移授權 | 可在一台儀器/電腦上使用,也可透過是德科技軟體管理器(Keysight Software Manager,需連接 Internet)轉移到其他儀器/電腦的軟體授權。 |
USB 可攜式 | 可在一台儀器/電腦上使用,也可透過 USB dongle 轉移到其他儀器/電腦的軟體授權。 可額外購買,是德科技零件編號 E8900-D10。 |
浮動式(單一站點) | 連網的儀器/電腦,每次僅限一台可以存取伺服器中的授權。 可購買多個授權,以供多位使用者同時使用。 |
支援訂閱服務
授權期限 | 支援訂閱服務 |
---|---|
永久授權 | 永久授權提供 12(預設)、24、36 或 60 個月的軟體支援訂閱服務。 之後續訂支援服務需另行付費。 |
訂閱授權 | 訂閱授權包含授權期限內的軟體支援訂閱服務。 |
訂購新的 BenchVue 應用軟體和套件
步驟 1 :選擇您的軟體產品。
步驟 2:選擇授權期限:永久或訂閱。
步驟 3:選擇授權類型:節點鎖定、可轉移、USB 可攜式或是浮動式授權。
步驟 4:參照授權期限,選擇所需的支援訂閱期限。
如何獲得免費試用
BenchVue 應用軟體隨附 7 天和可延長的免費試用。
- 請打開您下載的檔案、執行安裝軟體,並依指示完成安裝。
- 開啟 Keysight BenchVue 軟體,進入 Apps 分頁。
- 點擊應用軟體中的 Details 按鈕,然後選擇開始試用或取得授權。 接著您可立即進行 7 天免費試用。
- 7 天的試用期截止時,可再次點擊該按鈕以申請延長試用。 您將再次進入 BenchVue 應用軟體的線上授權網頁,並在該網頁中取得免費試用授權,以延長試用期限。