Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技首頁
- 資源
- 資源
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
ENA 系列:服務與支援首頁 (手冊、韌體)
歡迎至是德科技 ENA 系列服務與支援網站。本網站致力於提供客戶適用於ENA 的最新軟體、韌體和文件。針對自行維修的客戶,是德也將提供一系列完整的測試軟體、更換硬體和維修文件等。
點選下列連結以獲得您所需的資訊......
E5071C ENA 網路分析儀 (9 kHz 至 8.5 GHz / 300 kHz 至 20 GHz) | E5072A ENA 網路分析儀,30 kHz 至 8.5 GHz | E5061B 網路分析儀 (5 Hz 至 3 GHz, 100 kHz 至 1.5/3 GHz) | E5063A 網路分析儀 (100 kHz 至 4.5 / 8.5 /18 GHz) | |
---|---|---|---|---|
產品概述 |
E5071C 產品概述 | E5072A 產品概述 | E5061B 產品概述 | E5063A 產品概述 |
手冊 | E5071C 文件導覽 (使用者手冊) | E5072A 文件導覽 (使用者手冊) | E5061B 文件導覽 (使用者手冊) | E5063A 文件導覽 (使用者手冊) |
E5071C 產品規格書 (規格) | E5072A 產品規格書 (規格) | E5061B 產品規格書 (規格) | E5063A 產品規格書 (規格) | |
E5071C 其他手冊 | E5072A 其他手冊 | E5061B 其他手冊 | E5063A 其他手冊 | |
韌體下載 | E5071C 軔體更新 | E5072A 軔體更新 | E5061B 韌體更新 | E5063A 韌體更新 |
常見問答集 | E5071C 常見問答集 | E5072A 常見問答集 | E5061B 常見問答集 | E5063A 常見問答集 |
升級選項 |
E5071C 升級選項 | E5072A 升級選項 | E5061B 升級選項 | E5063A 升級選項 |
套件與配件 |
• 網路分析儀配件 • RF 和微波測試配件 |
• 網路分析儀配件 • RF 和微波測試配件 |
• 網路分析儀配件 • RF 和微波測試配件 • LCR 錶和阻抗量測產品配件 |
• 網路分析儀配件 • RF 和微波測試配件 |
Windows 支援相關資訊 | E5071C (Windows XP-Professional) | E5072A (Windows XP-Professional) | E5061B (Windows XP-Professional) | N/A |
[已停產產品] | ||
---|---|---|
E5061A/62A RF 網路分析儀,300 kHz 至 1.5/3 GHz | E5070B/71B ENA RF 網路分析儀,300 kHz至 3/8.5 GHz | |
產品概述 | E5061A/62A 產品概述 | E5070B/71B 產品概述 |
手冊 | E5061A/62A 使用者手冊 | E5070B/71B 使用者手冊 |
E5061A/62A 安裝指南 | E5070B/71B 安裝指南 | |
E5061A/62A 產品規格書 (規格) | E5070B/71B 產品規格書 (規格) | |
E5061A/62A 服務手冊 | E5070B/71B 服務手冊 | |
E5061A/62A 安全保護功能 | E5070B/71B 安全保護功能 | |
印表機相容性資訊 | 印表機相容性資訊 | |
韌體下載 / 硬碟修訂版 | E5061A/62A 韌體更新 | E5070B/71B 韌體更新 |
功能/周邊裝置/韌體支援 | 功能/周邊裝置/韌體支援 | |
常見問答集 | E5061A/62A 常見問答集 | E5070B/71B 常見問答集 |
升級選項 | E5061A/62A 升級選項 | E5070B/71B 升級選項 |
套件與配件 | • 網路分析儀配件 • RF 和微波測試配件 |
• 網路分析儀配件 • RF 和微波測試配件 |
Windows 支援相關資訊 | E5061A/62A (Windows 2000 Embedded) | E5070B/71B (Windows 2000 Embedded) |
系統修復磁片 | 下載 E5061/62A 系統修復檔案 | 下載 E5070B/71B 系統修復檔案 |
˙ N7800A 量測環境 (TME) 校驗軟體,適用於自助維修者 (E5071C/E5072A)