Choose a country or area to see content specific to your location
- 키사이트.홈(Home)
- 리소스
- 리소스
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
33500B 시리즈 파형 발생기 모델 업그레이드
이러한 업그레이드를 주문하여 현재 사용 중인 33500B 시리즈 파형 발생기를 변화하는 요구에 맞게 강화하십시오.
업그레이드 | 설명 | 해당 모델 | 주문번호 | 업그레이드 내용 | 필요한 조정 | 추가 요구사항 | 설치자 및 예상 설치시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
335BW1U는 1채널 20MHz 33500B 시리즈 파형 발생기의 대역폭을 30MHz로 증가시킵니다. | 33509B, 33511B | 335BW1U | 권한 인증서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 그리고 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 | 교정 필요 없음, 사용자 검증을 통해 30MHz까지 교정 확인 가능 | 없음 | 고객, 0.5시간 | |
2채널 모델에 대한 335BW2U 30MHz 대역폭 업그레이드 | 335BW2U는 2채널 20MHz 33500B 시리즈 파형 발생기의 대역폭을 30MHz로 증가시킵니다. | 33510B, 33512B | 335BW2U | 권한 인증서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 그리고 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 | 교정 필요 없음, 사용자 검증을 통해 30MHz까지 교정 확인 가능 | 없음 | 고객, 0.5시간 |
1채널 모델에 대한 335ARB1U Arb 업그레이드 | 335ARB1U는 임의 파형 기능을 1채널 20MHz 및 30MHz 33500B 시리즈 파형 발생기에 추가합니다. | 33509B, 33519B | 335ARB1U | 권한 인증서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 그리고 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 | 없음 | 없음 | 고객, 0.5시간 |
2채널 모델에 대한 335ARB2U Arb 업그레이드 | 335ARB2U는 임의 파형 기능을 2채널 20MHz 및 30MHz 33500B 시리즈 파형 발생기에 추가합니다. | 33510B, 33520B | 335ARB2U | 권한 인증서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 그리고 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 | 없음 | 없음 | 고객, 0.5시간 |
1채널 모델에 대한 335MEM1U 16MB 메모리 업그레이드 | 335MEM1U는 더 긴 파형을 지원하는 임의 파형 기능을 갖춘 1채널 20MHz 및 30MHz 33500B 시리즈 파형 발생기에 채널 메모리당 16M 샘플을 추가합니다. | 33511B, 33521B. 임의 파형 발생기 업그레이드(335ARB1U)를 제공하는 33509B 및 33519B에도 사용 가능. | 335MEM1U | 권한 인증서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 그리고 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 | 없음 | 335ARB1U 임의 파형 기능 업그레이드 필요 | 고객, 0.5시간 |
2채널 모델에 대한 335MEM2U 16MB 메모리 업그레이드 | 335MEM2U는 더 긴 파형을 지원하는 임의 파형 기능을 갖춘 2채널 20MHz 및 30MHz 33500B 시리즈 파형 발생기에 채널 메모리당 16M 샘플을 추가합니다. | 33512B, 33522B. 임의 파형 발생기 업그레이드(335ARB2U)를 제공하는 33510B 및 33520B에도 사용 가능. | 335MEM2U | 권한 인증서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 그리고 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 | 없음 | 335ARB2U 임의 파형 기능 업그레이드 필요 | 고객, 0.5시간 |
1채널 및 2채널 모델에 대한 335SECU 파일 보안 업그레이드 | 335SECU는 1채널 및 2채널 33500B 시리즈 파형 발생기에 NISPOM 및 파일 보안을 지원합니다. | 33509B, 33510B, 33511B, 33512B, 33519B, 33520B, 33521B, 33522B | 335SECU | 권한 인증서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 그리고 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 | 없음 | 없음 | 고객, 0.5시간 |
2채널 모델에 대한 335IQPU IQ 베이스밴드 신호 플레이어 업그레이드 | 335IQPU는 임의 파형 기능을 갖춘 2채널 33500B 시리즈 파형 발생기에 IQ 베이스밴드 신호 플레이어를 추가하고, 진폭 게인 및 델타 오프셋 조정과 채널간 스큐 조정을 포함합니다. | 33512B, 33522B. 임의 파형 발생기 업그레이드(335ARB2U)를 제공하는 33510B 및 33520B에도 사용 가능. | 335IQPU | 권한 인증서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 그리고 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 | 없음 | 33510B 및 33520B에 335ARB2U 임의 파형 기능 업그레이드 필요 | 고객, 0.5시간 |
1채널 및 2채널 모델에 대한 33500U-OCX 고안정성 타임베이스 업그레이드 | 33500U-OCX는 임의 파형 기능을 갖춘 1채널 및 2채널 33500B 시리즈 파형 발생기에 고안정성 타임베이스를 추가하고 0.1ppm 안정성을 제공하는데, 이는 1년간 표준 타임베이스보다 20배 더 안정적입니다. | 33509B, 33510B, 33511B, 33512B, 33519B, 33520B, 33521B, 33522B |
33500U-OCX | 하드웨어 | 고객에 의한 필요한 조정 없음 | 업그레이드와 교정을 위한 RTA(키사이트로 반환) |