Choose a country or area to see content specific to your location
- Keysight.Home
- リソース
- リソース
何をお探しですか?
WaferPro Expressの主な特長
WaferPro Expressは, 統合されたオープンな自動オンウェーハ測定環境を提供する新しい測定ソフトウェアプラットフォームです。WaferPro Expressは特性評価に関する真の顧客ニーズに対応するソリューションです。これにより, アダプティブ測定アルゴリズムなどの効率的な測定ルーチンライブラリー(内蔵, ユーザー定義)を使用でき, 測定時間を削減できます。
WaferPro Expressについて詳細は, WaferPro Express ブローシャをダウンロードしてください。
WaferPro Expressの主な特長
最初の測定までの時間を削減:
- CMOS, BJTなどの主要テクノロジーにすぐに使用できるDC/CV/RFテストアルゴリズム
- 50以上のターンキードライバーにより, 一般的な測定器, インタフェース, オペレーティングシステムに対応
- セットアップ/検証が容易なウェーハレベル測定ソリューションシステム
動テストの日常的な設定作業を簡素化:
- 最新の使いやすいユーザーインタフェースによるウェーハマップとテストプランの定義
- Cascade Microtechプローバ制御ソフトウェアとの独自の統合機能
生産性の向上:
- 高度なデータディスプレイとウェーハ・データ・マッピング・ビュワー
- 大量データを処理できるSQLデータベース
複雑/特殊な問題を解決可能:
- Python/PELプログラミング環境によりデータのモニタ/後処理, 測定器ドライバーの実装が可能
- スイッチマトリクスドライバーの変更によりさまざまなプローブカードと接続をサポート
ウェーハレベル測定ソリューション
WaferPro Expressは, キーサイト・テクノロジーとCascade Microtech社が提供するウェーハレベル測定ソリューション(WMS)の中核となるソフトウェアコンポーネントです。
すべてのWMSはキーサイトとCascade Microtechによって検証されており, 最初の測定まで最短の時間で, 正確に高い再現性でデバイス/コンポーネントを特性評価できます。
すべてのWMSは, システム構成から, インストール, サポートまで保証されます。
WMSに関する詳細は, ウェーハレベル測定ソリューション – Cascade Microtechを参照してください。
図 1. 構成から, インストール, サポートまで保証される代表的なWMS DC/RFデバイス・モデリング・ソリューション テストエンジニアは, 高速かつ正確な検証済みのウェーハレベル半導体測定ソリューションを実現できます。このソリューションにより, 測定性能と, さまざまな位置の相関を確信でき, 最初の測定までの時間を最短にできます。
WaferPro Expressは, デバイス・モデリング・フローのどの部分の製品に位置付けられるのでしょうか?
図 2. デバイス・モデリング・フローの中のWaferPro Express
IC-CAP WaferProとWaferPro Expressの違いは何でしょうか?
- IC-CAP WaferProは, 1つのプラットフォームで測定とモデリングを行うユーザーまたは新しい測定管理システム(MMS)を利用する必要のあるユーザー向けです。これはIC-CAP WaferPro独自の用途です。IC-CAP WaferProは卓越した柔軟性を備え, Keysight半導体テスタをドライブし, 付属するIC-CAP環境でモデリングを共有できます。
- WaferPro Expressは, 簡単に使用できるコストパフォーマンスの高い効率的な自動オンウェーハ測定ソリューションが必要なすべてのお客様向けのソリューションです。
詳細情報:
WaferPro Expressのページに戻る。