Choose a country or area to see content specific to your location
- Keysight.Home
- ソフトウェア詳細
- ソフトウェア詳細
何をお探しですか?
ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ用の便利なサンプルVBAライブラリ
Microsoft VBA(Visual Basic for Applications)内蔵のKeysight ENAシリーズ ネットワーク・アナライザは、テストの自動化を大幅に向上します。内蔵VBA機能により、カスタム・ユーザ・インタフェースを容易に開発でき、使いやすく直観的なアナライザの操作をさまざまな測定状況で実現することができます。データは外部PCに転送することなく、内蔵VBAで高速に解析されるため、テスト・スループットも向上します。さらに、優れたエディタなどVBAに統合された開発環境により、開発時間を大幅に削減することができます。
このページのサンプル・プログラムは、さまざまな測定ニーズに対応していて、独自の測定に合わせて簡単にカスタマイズすることもできます。無料サンプル・プログラムをダウンロードし、測定の向上のためにご利用ください。
詳細については、以下のドキュメントを参照してください。
主なプログラム:
サンプルVBAイメージ | サンプルVBA | 対象モデル |
---|---|---|
これは、好評のVBAプログラムをE5071Cに容易に一度でインストールするためのパッケージです。パッケージには、Setup Wizard、Save Trace Dataなどの最も一般的に使用されているVBAプログラムが含まれています。 |
E5071C | |
このアプリケーション・ソフトウェアを使用すれば、E5071Cで高度なGUI動作を実現できます。GUI機能には、ハードウェア・キー・エミュレーション、トレース、ウィンドウ・レイアウト・ツール、フィクスチャ・シミュレータ・セットアップ・パネル、セットアップ・ウィザードなどのVBAサンプル・プログラムへのリンクがあります。 |
E5071C | |
このExcel VBAプログラムを使用すれば、測定結果を外部PCに転送することができます。測定の設定値がExcelファイルに転送され、グラフが自動的に表示されます。 |
E5071C, E5070B/71B, E5072A, E5061B, E5061A/62A |
ウィザード・プログラム:
Sample VBA | Eligible Product | |
---|---|---|
ENAセットアップ・ウィザードVBA | このサンプル・プログラムを使用すると、ENAの測定条件を容易に設定できます。 | E5071C, E5070B/71B |
ENAミキサ測定ウィザードVBA | このサンプル・プログラムを使用すると、ミキサ・テストの測定条件を容易に設定できます。 | E5071C, E5070B/71B |
USBパワー・センサ測定ウィザード | このサンプル・プログラムを使用すると、U2000 USBパワー・センサとENAを組み合わせて、スカラ・ネットワーク解析が容易に行えます。 | E5071C |
ENA増幅器測定ウィザードVBA | このサンプル・プログラムは、増幅器測定(Sパラメータ、Kファクタ、高調波、利得圧縮)をサポートしています。 | E5072A, E5071C, E5070B/71B |
ENA IMD測定ウィザードVBA | このサンプル・プログラムは、ENAとSGを使用した相互変調歪み(IMD)測定を支援します。 | E5072A |
ユーティリティ:
サンプルVBA | 対象モデル | |
---|---|---|
トレース・データ保存VBA | このサンプル・プログラムを使用すると、ENAユーザは、複数のチャネル/トレースのデータをさまざまなフォーマットで保存できます。 | E5071C, E5070B/71B, E5061B |
誤差項ビュワー・サンプルVBA | このサンプルVBAを使用すると、計算された誤差項をモニタして、ENAの状態と測定確度を確認できます。 | E5071C |
8753キーボード・ファンクション・キー・エミュレーション・サンプルVBA | このサンプルVBAプログラムは、8753ネットワーク・アナライザの"ファンクション・キー"の機能をエミュレートします。 | E5071C |
最大値ホールドVBA | このサンプルVBAプログラムは、ENAベクトル・ネットワーク・アナライザで最大値ホールド機能を提供します。この機能は、リアルタイム・データと同時に、アクティブ測定の最大値を表示します。保存データはメモリ・トレースとして表示されます。 | E5071C |
E5061Bインピーダンス測定アシスタントVBA | このサンプル・プログラムを使用すれば、E5061Bネットワーク・アナライザをインピーダンス測定用に簡単にセットアップできます。 | E5061B-3L5のオプション005付き |
その他:
サンプルVBA | 対象モデル | |
---|---|---|
USB 3.0コネクタ/ケーブル・アセンブリのコンプライアンス・テスト | このサンプル・プログラムを使用すると、E5071Cを用いてUSB3.0コネクタ/ケーブル・アセンブリのコンプライアンス・テストを、"Keysight E5071C ENAネットワーク・アナライザを使用した、KeysightのUSB3.0コネクタ/ケーブル・アセンブリのコンプライアンス・テストのMOI(実装方法)"に従って効率的に実行できます。 | E5071C |
バンドパス・フィルタ(BPF)のテスト・デモVBA | このサンプルVBAプログラムは、バンドパス・フィルタ測定のリミット・テストを提供します。 | E5071C, E5072A, E5061B |