Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
过渡到新的射频和通用频率计数器
53131A、53132A、53181A 型号将停产。产品的订购截止日期为 2011 年 11 月 1 日,支持终止日期为 2016 年 11 月 1 日。
是德为您所需的频率计数器/计时器提供各种可兼容的替代产品。新的 53200 系列计数器提供与上一代计数器系列相同的功能,并且极大地扩展了性能和适用性。该系列包括“53100 仿真模式”,支持 53100 系列程控设备标准命令(SCPI)。
有关替代产品的更多信息,请参见网页和以下相关文献链接或与是德科技公司联系。
注:此次停产不会对 5314xA 和 5315xA 微波计数器系列产生影响。
快速参考替代产品指南
从 53131A、53132A 或 53181A 过渡到 53200 系列射频和通用频率计数器/计时器
53131A、53132A、53181A 计数器/计时器 如果您当前使用/订购这些基本型号: |
新的 53200 系列频率计数器/计时器 现在请订购该型号: |
53181A 225 MHz 射频计数器(10 位/s)1 通道,具有可选的第 2 微波通道 | 53210A 350 MHz 射频频率计数器(10 位/s)1 通道,具有可选的第 2 微波通道 |
53131A 225 MHz 通用计数器(10 位/s,500 ps)2 通道,具有可选的第 3 微波通道 | 53220A 350 MHz 通用计数器(12 位/s,100 ps)2 通道,具有可选的第 3 微波通道 |
53132A 225 MHz 通用计数器(12 位/s,150 ps)2 通道,具有可选的第 3 微波通道 | 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器(12 位/s,100 ps)或 53230A 350 MHz 通用频率计数器/计时器(12 位/s,20 ps)2 通道,具有可选的第 3 微波通道 |
注:有关频率计数器选件替代产品的信息及过渡详情,请参见射频和通用频率计数器比较指南。