SystemVue ESL Software项目说明和重要信息

LTE-A NB-IoT 程序库是 SystemVue 2016.08 版本的一个附件版本。此附件版本支持以下特性。

LTE-A NB-IoT 程序库符合下列标准:

  • 3GPP TS 36.211 V13.3.0(2016-09)
  • 3GPP TS 36.212 V13.3.0(2016-09)
  • 3GPP TS 36.213 V13.3.0(2016-09)

窄带物联网下行链路基带信号源和接收机的主要特性包括:

  • 支持 NPDSCH 携载 SIB1
  • 支持 NPDCCH 传输
  • 支持在 NPDCCH 通道中进行通道编码、扰码、层映射、预编码和调制
  • 支持 NPDSCH+NPDCCH
  • 支持 NPDSCH/NPDCCH 间隙
  • 扩展过采样选件至 3 个以上
  • 拥有不同的 PCID 模式支持带内。允许穿插 4 端口 CRS

窄带物联网上行链路基带信号源和接收机的主要特性包括:

  • 支持带内模式。穿插 eUTRA 信元 SRS。
  • 支持生成 NPRACH
  • 支持 NPUSCH 间隙

新增的装运示例以及更新的现有示例,请参见示例工作区(默认路径:C:\program Files\SystemVue2016.08\Examples\Baseband Verification\LTE_Advanced\NB_IoT)。

软件下载

SystemVue 2016.08 LTE-A NB-IoT 程序库附件
平台 文件名称 下载 大小
Windows(64 位) LTE-A_with_NB-IoT_for_SystemVue_2016_08.exe 下载 252,122,112 字节(240 MB)

注:在安装 LTE-A NB-IoT 程序库附件版之前,必须首先安装 64 位 SystemVue 2016.08 的基础版本。

许可证

安装指导

这是附件安装包。

  1. 首先,您需要从SystemVue 软件下载页面上下载并安装 SystemVue 2016.08。

    首次运行 SystemVue 2016.08,您可能会看到授权屏幕,它要求您提供许可证。如果您拥有以前版本的 SystemVue,那么该软件可能会找到您的旧许可证,并跳过这一步。
  2. 运行 SystemVue 2016.08 LTE-A NB-IoT 程序库安装程序,将 LTE-A NB-IoT 程序库更新到 SystemVue 2016.08 的基础版本。

详细信息,请参见 LTE-A NB-IoT 程序库(需要登录)。

返回 SystemVue 软件下载页面。