何をお探しですか?
PathWave BenchVueソフトウェア
簡単な測定器制御と簡素化された自動化を実現するソフトウェアアプリ。
概要
パソコン用でさまざまな測定器制御や測定の構成ができるテスト測定器ソフトウェアです。 Pathwave BenchVueソフトウェアアプリを使用すれば、最小限の測定器の知識で自動テストシーケンスを短時間で作成できます。 直観的な測定器の制御、テストの自動化、詳細な解析が可能。
複数の測定器を制御可能
プログラミングなしで複数の測定器に同時に簡単に接続し、結果の記録と測定の視覚化が可能です。
テストシーケンスの自動化
直感的なインタフェースにより、カスタム・テスト・シーケンスを迅速に作成し、従来は何日ものプログラミングが必要だったテストを迅速に作成できます。 内蔵のテスト・フロー・アプリケーションを使用すると、制御や測定をドラッグ・アンド・ドロップするだけで、迅速なテスト開発が可能になります。
統合されたソフトウェアアプリへのアクセス
卓越した機能を備えた豊富なソフトウェアアプリから選択し、測定セットアップ・自動化からデータのエキスポート・詳細な結果の解析に至るまでテストワークフローを単一のソフトウェアアプリケーションに簡素化 BenchVueソフトウェアアプリは数百種類のキーサイト測定器をサポートし、継続的に拡張しています。
データの解析とエクスポート
大量のデータ、スクリーンキャプチャー、トレース、測定ログ機能に簡単にアクセスできます。 数回クリックするだけで、複数のフォーマットでデータをエクスポートします。
PathWave BenchVueコンプリート・コントロール・コレクション
すべてのBenchVue測定器制御、自動化、解析アプリケーションが含まれています。
- 複数の測定器ファミリー間のワークフローを簡素化するために、すべての測定器制御/自動化アプリケーションを搭載
- 12種類のキーサイトの測定器ファミリー専用のアプリケーションで、数百種類の測定器をサポート
- 数回のクリックでデータや画像を簡単に記録/エクスポートでき、解析時間を短縮可能
- 最低限の測定器に関する知識で、自動テストシーケンスを簡単に作成可能
PathWave BenchVueのパワーを確認
ライブデモをリクエスト
- 2日以内に開始
- セルフサービスですか。 ✕
- 体験時間:30分
無料の試用版をリクエスト
- 今すぐ開始
- セルフサービスですか。 Yes
- 体験期間:30日
あらゆるテストニーズに対応する測定器制御アプリ
PathWave BenchVue Basicアプリが今なら無料
2022年1月版のPathWave BenchVueプラットフォームより、BenchVueに搭載されているライセンス有効化プロセスは削除され、BenchVue Basicインストーラーを利用可能になります。 今なら無料でPathWave BenchVue Basicのダウンロード、測定器の制御ができます! PathWave BenchVue Basicアプリでは、最新版の1つ前のバージョンで利用可能な機能を無制限に利用できます。
その他の生産性向上のための無料ツール
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。