您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

DSOX3BW32 3000A X 系列 2 通道示波器頻寬升級:100 MHz 至 350 MHz

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 可隨需求改變將示波器頻寬升級至 350 MHz,保障您的設備投資
  • 無需送回維修中心
  • 頻寬升級同時適用於 DSO 和 MSO 機型
採購/租賃說明

這項產品目前只透過是德授權經銷夥伴銷售。

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)