您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9420A VXT PXIe 向量收發器

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 在無線元件和物聯網裝置製造測試過程中,快速建立解決方案並實現更快的測試速率
  • 單一 18 插槽機箱最多可容納 4 個 VXT 儀器,以增加測試密度並縮減佔用空間
  • 利用開放原始碼測試程式庫和參考解決方案縮短開發時間
  • 利用內建的即時 FPGA 加速量測,讓您在開始設計時便一路領先
  • 使用經驗證的軟體最佳化測試程式,以產生和分析特定標準的信號
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start

標準配置

M9420A VXT Standalone Module for Stimulus/Response Measurements

  • Standalone modular vector transceiver configuration for power amplifier and component test
  • Frequency range from 60 MHz to 3.8 GHz (optional up to 6 GHz)
  • Modulation and analysis bandwidth of 40 MHz and 256 MSa memory (upgradeable to 160 MHz analysis bandwidth and 512 MSa memory)
  • Very linear, high output power to +18 dBm

標準配置包括:
1 M9420A VXT PXIe Vector Transceiver
Bandwidth, 40 MHz (standard)
Memory, 256 MSa (standard)
Fast Power Servo (standard)
Return to Keysight Warranty - 3 years 
1 M9420A-504 Frequency range, 60 MHz to 3.8 GHz  NT$ 1,207,867
1 M9420A-1EA High output power  NT$ 120,782

M9420A VXT Standalone Module for Single Antenna Test

  • Standalone modular vector transceiver configuration for transceiver and single antenna test
  • Frequency range from 60 MHz to 6 GHz
  • Modulation and analysis bandwidth of 40 MHz (upgradeable to 160 MHz) and 512 MSa memory
  • Very linear, high output power to +18 dBm

標準配置包括:
1 M9420A VXT PXIe Vector Transceiver
Bandwidth, 40 MHz (standard)
Fast Power Servo (standard)
Return to Keysight Warranty - 3 years 
1 M9420A-506 Frequency range, 60 MHz to 6 GHz  NT$ 1,380,394
1 M9420A-M05 Memory, 512 MSa  NT$ 69,011
1 M9420A-1EA High output power  NT$ 120,782
1 M9420A-FDX Full duplex port  NT$ 172,546
1 M9420A-HDX Half duplex port  NT$ 172,546

M9420A VXT Compact Signal Generation and Analysis for Stimulus/Response Test

  • Vector transceiver with chassis and controller
  • Optimal for power amplifier and component test
  • Frequency range from 60 MHz to 6 GHz
  • Modulation and analysis bandwidth of 85 GHz (upgradeable to 160 MHz) and 512 MSa memory
  • Very linear, high output power to +18 dBm

標準配置包括:
1   電洽
1   電洽
1   電洽
2 NT$ 5,916
2 NT$ 10,222
1 M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s   電洽

M9420A VXT Single-antenna Transceiver Testing

  • Vector transceiver with chassis and controller
  • For transceiver testing or integrated devices with a single antenna
  • Frequency range from 60 MHz to 6 GHz
  • Modulation bandwidth of 40 MHz (upgradeable to 160 MHz) and 512 MSa memory
  • Very linear, high output power to +18 dBm

標準配置包括:
1   電洽
1   電洽
1   電洽
2 NT$ 5,916
2 NT$ 10,222
1 M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s   電洽

此產品適用的軟體

 X 系列量測應用軟體
X 系列量測應用軟體
  • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
  • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
  • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項
 Signal Studio 軟體
Signal Studio 軟體
  • 信號產生軟體具備波形播放和即時信號產生功能
  • 針對持續演進無線系統之各種應用執行元件和接收器測試
  • 可擴充的功能和效能
     

其他使用者也同時購買

 PXI 產品
PXI 產品
  • 利用業界最準確的量測技術及 PXI 模組化儀器,更快獲得卓越的量測洞察力
  • 克服最棘手的射頻/微波和數位測試挑戰
  • 充分利用經驗證的量測演算法
M9300A PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz
M9300A PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz
  • 單槽式 PXIe 模組
  • 5 個 100 MHz 輸出
  • 1 個 10 MHz 輸出
  • 內置 10 MHz OCXO 時基輸出
  • 可鎖定 1 至 110 MHz 的外部参考
S8900A PA 測試解決方案
S8900A PA 測試解決方案
  • 適用於 PA/FEM 測試的完整軟體解決方案
  • 基於測試自動化平台(TAP)
  • 立即可用的測試軟體
  • 輕鬆客製測試序列

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)