您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9962A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,50 GHz

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 9 kHz 至 50 GHz 的頻率範圍
  • 提供選配的信號追蹤產生器、干擾分析儀、內建功率錶等,方便您輕鬆擴充量測功能
  • 無需暖機便可執行準確的頻譜分析儀量測(± 0.5 dB)
  • 透過直覺的頻譜圖顯示和紀錄功能找到干擾信號
  • 使用 USB 功率感測器輕鬆執行平均和脈衝功率量測,並使用時閘功能量測脈衝
  • 業界最輕的多合一分析儀,重量只有 7 磅 (3.2 公斤)
  • 保證方案
    長達 3 年保固期
隨附的選項
  • AC/DC 轉接器
  • 適合不同國家的電源線
  • 電池和可充電的鋰離子電池
  • LAN 纜線
  • 軟質攜帶包、背包和肩背帶
  • 快速參考指南
採購/租賃說明

這項產品目前只透過是德授權經銷夥伴銷售。

此產品適用的軟體

 N9962A FieldFox 手持式儀器軟體
N9962A FieldFox 手持式儀器軟體
  • 可用於例行維護和完整除錯的量測功能
  • 透過天饋線分析儀和內建功率錶等極致提昇效能
  • 可在購買儀器或將現有儀器升級時訂購
     
 89600 VSA 軟體
89600 VSA 軟體
  • 完整的解調變與向量信號分析
  • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
  • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用
     
 儀器控制軟體
儀器控制軟體
從直覺的操作介面到精密自動化的測試程序,您需要的,是德科技全都有
  • 輕鬆連接並控制儀器,無需編寫程式
  • 點擊滑鼠即可獲得螢幕截圖和軌跡資料
  • 幾分鐘內迅速建立客製的自動化測試程序
  • 方便您從您的 PC 控制儀器的 API

其他使用者也同時購買

N9910X 射頻和微波手持式分析儀配件
N9910X 射頻和微波手持式分析儀配件
  • 為您的 FieldFox 手持式分析儀配備優質配件
  • 纜線、轉接器、校驗套件、天線、射頻和微波配件,以及其他的通用 FieldFox 配件
 機電校驗套件
機電校驗套件
  • 特定連接器校驗標準,可量測系統中已知的裝置
  • 簡易的單一連結運作
  • 出色的準確度,無需花費時間進行校驗
N9911X 經濟型波導校驗元件
N9911X 經濟型波導校驗元件
  • WR-137、WR-90、WR-62 和 WR-42 波導元件
  • 波導至同軸轉接器
  • 端子(負載)、短路器、四分之一波長偏移零件
  • 包括公制和英制凸緣尺寸 

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)