您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5071C ENA 向量網路分析儀

售貨廠商:
產品即將停產: 31 May 2021

NT$ 1,342,922 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 9 kHz 至 4.5/6.5/8.5/14/20 GHz
  • 2 或 4 埠,50 歐姆,S 參數測試儀
  • 可改善準確性、產率和邊限,具 130 dB 的寬廣動態範圍,8 毫秒的快速量測速度,以及 0.005 dB/°C 的出色溫度穩定度
  • 利用增強的時域分析選項對高速串列連結進行完整的特性分析,大幅提高設計自信度
  • 所有選項皆可升級,有效保護您的投資
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
隨附的選項
  • E5071C ENA 向量網路分析儀
  • E5071C ENA 向量網路分析儀安裝指南
  • IO 程式庫光碟
  • 電源線
  • 校驗證書

此產品適用的軟體

E5071C-TDR 增強時域分析
E5071C-TDR 增強時域分析
  • 在時域(TDR/TDT)和頻域(S 參數)中同時進行即時量測
  • 無需使用外部碼型產生器即可進行眼圖測試
  • 極限眼圖分析
  • 阻抗分析
  • ESD 抗擾性
E5071C-008 頻率偏移模式
E5071C-008 頻率偏移模式
  • 對混頻器和轉換器等元件進行傳輸響應量測。
  • 頻率偏移模式、SMC、VMC、外部信號產生器控制和諧波失真量測
E5071C-010 時域分析
E5071C-010 時域分析
  • 對時域反射或傳輸響應進行全面的誤差修正
  • 可以選擇低通和帶通模式,執行最多 20,001 個點的量測
  • 可用閘控功能去除不需要的響應

其他使用者也同時購買

 射頻校驗套件(最高頻率 13.5 GHz)
射頻校驗套件(最高頻率 13.5 GHz)
  • 可對是德科技 13.5 GHz 和較低頻率 VNA 系列產品進行精準校驗的校驗套件
  • 包含機械和電子校驗套件
  • 包含經濟型和精密型套件,可對 50 和 75 歐姆元件進行完整校驗
 機電校驗套件
機電校驗套件
  • 特定連接器校驗標準,可量測系統中已知的裝置
  • 簡易的單一連結運作
  • 出色的準確度,無需花費時間進行校驗

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)