您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

MSOV134A 混合信號示波器:13 GHz,4 個類比通道和 16 個數位通道

售貨廠商:

NT$ 5,921,585 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 13 GHz 類比頻寬(可升級)
  • 4 個類比通道和 16 個數位通道
  • 高達 80 GSa/s 的取樣率和 2 Gpts 擷取記憶體,可提供更完整的信號軌跡擷取
  • 更低的雜訊底線(50 mV/格時為 1.09 mVrms)和量測抖動位準(100 fs),可實現出色的信號完整性
  • 超過 5.5 的有效位數(ENOB)和超過 50 dBc 的無突波動態範圍(SFDR),可確保卓越的量測準確度
  • 可使用最多元的抖動、觸發、分析和協定工具(包括 PrecisionProbe)
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
隨附的選項
  • N2815A MSO/LA 纜線
  • DDR2/3/4 和 LPDDR2/3/4 解碼
  • 50 Mpts 記憶體

此產品適用的軟體

 Keysight V系列分析應用軟體
Keysight V系列分析應用軟體
深入洞察您的電子設計
  • 完整的離線功能讓您能在從模擬到晶圓除錯過程中進行測試
  • 產生眼圖分析與抖動分解所需的時脈回復
  • 利用硬體加速嵌入與解嵌入功能移動量測點
 Keysight V系列相符性應用軟體
Keysight V系列相符性應用軟體
獲得深度技術專業知識
  • 針對每一種技術標準之特定規格進行測試
  • 是德科技技術專家積極參與多個技術標準委員會
  • 使用經全球授權測試實驗室驗證並採用的解決方案,大幅提高您的量測自信度
 Keysight V系列協定應用軟體
Keysight V系列協定應用軟體
簡化設計的除錯程序
  • 針對每一種技術標準之特定規格進行測試
  • 是德科技技術專家積極參與多個技術標準委員會
  • 使用經全球授權測試實驗室驗證並採用的解決方案,大幅提高您的量測自信度

其他使用者也同時購買

 Keysight V系列探棒與配件
Keysight V系列探棒與配件
選對探棒,提升量測可靠度
  • 利用儲存於探棒中的S 參數獲得無可匹敵的信號傳真度與高達30 GHz的頻寬
  • PrecisionProbe可全面修正從探棒到探針的AC 量測準確度
  • 業界唯一頻寬可升級的探棒,提供最佳投資保障
 Oscilloscope Accessories
Oscilloscope Accessories
  • Accessories for your oscilloscope
  • Carrying cases, rackmount kits, and more

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)