您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5080A ENA 向量網路分析儀

售貨廠商:
產品即將停產: 31 May 2021

配置

主要特色與功能
  • 9 kHz 至 4.5/6.5/9 GHz,2 或 4 埠,50 歐姆
  • 動態範圍達 152 dB(典型值)
  • 量測速度快達 3 ms(401 點)
  • 低軌跡雜訊為 0.0005 dBrms(典型值)
  • 0.005 dB/°C 的高溫度穩定度
  • –90 至 +15 dBm 的寬廣供電範圍(標稱值)
  • 大尺寸、高解析度的 12.1 吋觸控螢幕和直覺式操作介面
  • E5071C/8753 程式碼相容性
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
隨附的選項
  • E5080A ENA 向量網路分析儀
  • E5080A ENA 向量網路分析儀安裝指南
  • IO 程式庫光碟
  • 電源線
  • 校驗證書

此產品適用的軟體

 網路分析儀軟體
網路分析儀軟體
  • 網路分析儀軟體工具,可進行問題偵測、原因分析及除錯
  • 放大器、濾波器、混頻器、材料,高速串列互連分析功能等
  • 適用於 PNA、ENA 和 USB 網路分析儀
S96007A 自動測試夾具移除
S96007A 自動測試夾具移除
  • 移除非同軸元件量測中之測試夾具效應的最簡易的方法
  • 從 2x 直通或單埠量測中萃取測試夾具 S 參數
  • 提供逐步指引的精靈可分析測試夾具效應並將它從量測中移除
S96007B 自動測試夾具移除
S96007B 自動測試夾具移除
  • 可輕鬆移除非同軸裝置量測中的測試夾具效應
  • 從 2x 直通或單埠量測中萃取測試夾具 S 參數
  • 透過逐步指引的精靈來分析測試夾具並將其效應從量測中移除
S96552B 多埠校驗助手
S96552B 多埠校驗助手
  • 使用電子校驗單元(ECal),加速對大型多埠向量網路分析儀進行校驗。
  • 以簡單的步驟執行多埠校驗
  • 可在本地或遠端 VNA 上運作

其他使用者也同時購買

 網路分析儀配件
網路分析儀配件
  • 校驗套件
  • 驗證套件
  • 多埠測試套件
  • 探棒與導線
  • 其他套件
 機電校驗套件
機電校驗套件
  • 特定連接器校驗標準,可量測系統中已知的裝置
  • 簡易的單一連結運作
  • 出色的準確度,無需花費時間進行校驗

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)