您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9040B UXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz

售貨廠商:

NT$ 2,797,686 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 以更寬(高達 1 GHz)、更深的視野觀測複雜信號,可看到設計的真正效能
  • 憑藉超低的相位雜訊以及在 510 MHz 頻寬上高達 78 dBc 的無突波動態範圍,可量測設計的頻譜純度
  • 透過是德科技智慧混頻器,可將射頻輸入頻率擴展到 110 GHz,使用協力廠商解決方案可擴展到 THz 級
  • 透過無間隙的即時頻譜分析,擷取間歇性信號
  • 透過改進的 DANL 低雜訊路徑,可擷取低位準突波信號
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
隨附的選項
  • 寬頻中頻輸出
  • 增強的顯示套件
  • 外混頻
  • 微波預選器旁路
  • 低雜訊路徑
  • 支援低頻
  • 精細步進機械衰減器
  • 配有 2 GB 擷取記憶體的數位文書處理器
  • 增強的相位雜訊
  • 快速掃描功能
  • LO/IM 調零
  • 雜訊底線擴展;儀器校驗
  • 精確頻率參考
  • 即時資料鏈路(高達 40 MHz 頻寬)
  • Intel Core i7 CPU 模組,16 GB 記憶體
  • Microsoft Windows 嵌入式標準版(WES)作業系統
  • 頻譜分析儀應用軟體
  • 適合不同國家或地區使用的電源線
  • 入門指南
  • 前面板蓋和背板蓋
  • UXA 入門協助

標準配置

UXA,射頻窄頻,8.4 GHz,25 MHz 頻寬

  • 高效能分析儀入門價格的基本配置
  • 25 MHz 分析頻寬
  • 1 GHz 載波頻率,10 kHz 偏移時,相位雜訊為 -136 dBc/Hz
  • 檢測 LO 和合成器之設計問題
  • 標配外部混頻、低雜訊路徑、雜訊位準擴充、增強的顯示套件、IF 輸出、微波預選器旁路和快速掃描功能
  • 多點觸控操作介面和親切的 X 系列選單結構,適合用於工作台測試
  • 以額外特性和功能輕鬆完成配置

NT$ 2,797,686 配置價格*

標準配置包括:
1 N9040B UXA Signal Analyzer
Return to Keysight Warranty - 3 years
Type-N connector
Operating system, Windows Embedded Standard 7
Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
Start Up Assistance
Spectrum Analyzer Measurement Application
US - English localization, X-Series Signal Analyzer Documentation DVD
X-Series Signal Analyzer Getting Started and Troubleshooting Guide 
NT$ 173,397
1 N9040B-508 Frequency Range, 2 Hz to 8.4 GHz  NT$ 2,624,289
1 N9040B-B25 Analysis Bandwidth, 25 MHz (standard)  NT$ 0

UXA 微波窄頻 ― 13.6 GHz,10 MHz 頻寬,相位雜訊量測應用軟體

  • 透過直接數位合成本地震盪器提供增強相位雜訊效能
  • 10 MHz 分析頻寬
  • 1 GHz 載波信號在 10 kHz 偏移處的相位雜訊為 -136 dBc/Hz
  • 相位雜訊量測應用軟體提供輕鬆的單鍵式頻域和時域相位雜訊分析
  • 提供多點觸控操作介面和使用者熟悉的 X 系列功能表結構,非常適合在實驗室的桌面上使用
  • 能夠輕鬆配置以添加額外的特性和功能

NT$ 3,187,670 配置價格*

標準配置包括:
1 N9040B UXA Signal Analyzer
Return to Keysight Warranty - 3 years
Type-N connector
Operating system, Windows Embedded Standard 7
Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
Start Up Assistance
Spectrum Analyzer Measurement Application
US - English localization, X-Series Signal Analyzer Documentation DVD
X-Series Signal Analyzer Getting Started and Troubleshooting Guide 
NT$ 173,397
1 N9040B-513 Frequency Range, 2 Hz to 13.6 GHz  NT$ 2,804,394
1 N9040B-B25 Analysis Bandwidth, 25 MHz (standard)  NT$ 0
1 N9068C Phase Noise Measurement Application  NT$ 0
1 N9068C-2FP Phase noise measurement application, fixed perpetual license  NT$ 209,879

UXA,增強的靈敏度,26.5 GHz,25 MHz 頻寬

  • 最常用的高效能硬體配置
  • 25 MHz 分析頻寬
  • 高達 26.5 GHz 的內部前置放大器
  • 適合用於通道內和諧波測試,以及突波量測
  • 標配外部混頻、低雜訊路徑、雜訊位準延伸、增強的顯示套件、IF 輸出、微波預選器旁路,及快速掃描功能
  • 多點觸控操作介面和親切的 X 系列選單結構,適合用於工作台測試
  • 以額外特性和功能輕鬆完成配置

NT$ 3,526,133 配置價格*

標準配置包括:
1 N9040B UXA Signal Analyzer
Return to Keysight Warranty - 3 years
Type-N connector
Operating system, Windows Embedded Standard 7
Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
Start Up Assistance
Spectrum Analyzer Measurement Application
US - English localization, X-Series Signal Analyzer Documentation DVD
X-Series Signal Analyzer Getting Started and Troubleshooting Guide 
NT$ 173,397
1 N9040B-526 Frequency Range, 2 Hz to 26.5 GHz  NT$ 2,959,804
1 N9040B-P26 Preamplifier, 26.5 GHz  NT$ 392,932
1 N9040B-B25 Analysis Bandwidth, 25 MHz (standard)  NT$ 0

UXA,即時分析,8.4 GHz,255 MHz 頻寬

  • 適用於即時頻譜分析的基本配置
  • 標配外部混頻、低雜訊路徑、雜訊位準延伸、增強的顯示套件、中頻輸出、微波預選器旁路,以及快速掃描
  • 以 100% 攔截率(POI)擷取 17.3 頻距的短暫偶發信號
  • 可擷取偶發和飄忽不定的信號
  • 具備多點觸控操作介面和熟悉的 X 系列功能選單結構,是工作台測試的最佳選擇
  • 利用額外的特性、功能和應用軟體輕鬆完成配置

NT$ 4,566,073 配置價格*

標準配置包括:
1 N9040B UXA Signal Analyzer
Return to Keysight Warranty - 3 years
Type-N connector
Operating system, Windows Embedded Standard 7
Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
Start Up Assistance
Spectrum Analyzer Measurement Application
US - English localization, X-Series Signal Analyzer Documentation DVD
X-Series Signal Analyzer Getting Started and Troubleshooting Guide 
NT$ 173,397
1 N9040B-508 Frequency Range, 2 Hz to 8.4 GHz  NT$ 2,624,289
1 N9040B-B2X Analysis bandwidth, 255 MHz  NT$ 1,308,855
1 N9040B-RT1 Real-time analysis, basic detection, 255 MHz with B2X/H1G, 500 MHz with B5X, license  NT$ 459,532

UXA,即時分析,增強的靈敏度,26.5 GHz,510 MHz 頻寬

  • 提供業界最佳的中頻(IF)效能
  • 510 MHz 分析頻寬和即時分析功能
  • 標配外部混頻、低雜訊路徑、雜訊位準延伸、增強的顯示套件、中頻輸出、微波預選器旁路,以及快速掃描
  • 以 100% 攔截率(POI)擷取 3.517 頻距的短暫偶發信號
  • 可擷取偶發和飄忽不定的信號
  • 可分析超窄脈衝信號,例如脈衝雷達
  • 具備多點觸控操作介面和熟悉的 X 系列功能選單結構,是工作台測試的最佳選擇

NT$ 6,267,976 配置價格*

標準配置包括:
1 N9040B UXA Signal Analyzer
Return to Keysight Warranty - 3 years
Type-N connector
Operating system, Windows Embedded Standard 7
Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
Start Up Assistance
Spectrum Analyzer Measurement Application
US - English localization, X-Series Signal Analyzer Documentation DVD
X-Series Signal Analyzer Getting Started and Troubleshooting Guide 
NT$ 173,397
1 N9040B-526 Frequency Range, 2 Hz to 26.5 GHz  NT$ 2,959,804
1 N9040B-P26 Preamplifier, 26.5 GHz  NT$ 392,932
1 N9040B-B5X Analysis bandwidth, 510 MHz  NT$ 2,066,613
1 N9040B-RT2 Real-time analysis, optimum detection, 255 MHz with B2X/H1G, 500 MHz with B5X, license  NT$ 675,230

N9040B UXA mmW Narrowband for Basic Spectrum Analysis - 50 GHz, 40 MHz Bandwidth

  • Input frequencies to 50 GHz (mmWave) with preamplifier for increased sensitivity
  • 40 MHz analysis bandwidth
  • Provides in-channel and harmonic testing, and  spurious measurements
  • External mixing, low noise path, Noise Floor Extension, enhanced display package, rear panel aux IF output are standard
  • Ideal for benchtop use with multi-touch user interface and familiar X-Series menu structure
  • Easily configured with additional features and capabilities

NT$ 6,318,057 配置價格*

標準配置包括:
1 N9040B UXA Signal Analyzer
Return to Keysight Warranty - 3 years
2.4 mm connector, male
Operating system, Windows Embedded Standard 7
Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
Start Up Assistance
Spectrum Analyzer Measurement Application
US - English localization, X-Series Signal Analyzer Documentation DVD
X-Series Signal Analyzer Getting Started and Troubleshooting Guide 
NT$ 173,397
1 N9040B-550 Frequency Range, 2 Hz To 50 GHz  NT$ 3,859,486
1 N9040B-ALV Auxiliary log video output  NT$ 172,546
1 N9040B-CRP Connector Rear, Programmable IF output  NT$ 126,269
1 N9040B-YAV Screen video, log video and linear video  NT$ 112,569
1 N9040B-P50 Preamplifier, 50 GHz  NT$ 904,488
1 N9040B-B40 Analysis bandwidth, 40 MHz  NT$ 540,178
1 N9040B-EA3 Electronic attenuator, 3.6 GHz  NT$ 108,255
1 N9040B-EMC Basic EMC Functionality  NT$ 54,213
1 N9040B-FP2 Fast power, up to 40 MHz bandwidth  NT$ 187,921
1 N9040B-ESC External source control  NT$ 78,735

N9040B UXA mmW Wideband for Real-Time Spectrum Analysis - 50 GHz, 510 MHz Bandwidth

  • The most demanding applications require the most powerful high-performance mmWave signal analysis tool on an R&D bench
  • 510 MHz real-time analysis bandwidth
  • Capture intermittent and elusive signals with 100% probability of intercept (POI) as short as 3.517 micro second
  • Real-time IQ data streaming for bandwidths up to 255 MHz
  • Provides industry best IF performance
  • Microwave preselector bypass included as standard
  • Ideal for benchtop use with multi-touch user interface and familiar X-Series menu structure
  • Easily configured with additional features, capabilities, and applications

NT$ 8,793,584 配置價格*

標準配置包括:
1 N9040B UXA Signal Analyzer
Return to Keysight Warranty - 3 years
2.4 mm connector, male
Operating system, Windows Embedded Standard 7
Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
Start Up Assistance
Spectrum Analyzer Measurement Application
US - English localization, X-Series Signal Analyzer Documentation DVD
X-Series Signal Analyzer Getting Started and Troubleshooting Guide 
NT$ 173,397
1 N9040B-550 Frequency Range, 2 Hz To 50 GHz  NT$ 3,859,486
1 N9040B-ALV Auxiliary log video output  NT$ 172,546
1 N9040B-YAV Screen video, log video and linear video  NT$ 112,569
1 N9040B-P50 Preamplifier, 50 GHz  NT$ 904,488
1 N9040B-B5X Analysis bandwidth, 510 MHz  NT$ 2,066,613
1 N9040B-EA3 Electronic attenuator, 3.6 GHz  NT$ 108,255
1 N9040B-EMC Basic EMC Functionality  NT$ 54,213
1 N9040B-FP2 Fast power, up to 40 MHz bandwidth  NT$ 187,921
1 N9040B-RTS Real time data streaming  NT$ 400,131
1 N9040B-RT2 Real-time analysis, optimum detection, 255 MHz with B2X/H1G, 500 MHz with B5X, license  NT$ 675,230
1 N9040B-ESC External source control  NT$ 78,735

此產品適用的軟體

 X 系列量測應用軟體
X 系列量測應用軟體
  • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
  • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
  • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項
 89600 VSA 軟體
89600 VSA 軟體
  • 完整的解調變與向量信號分析
  • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
  • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用
     
 提昇效率的軟體
提昇效率的軟體
  • 透過簡單易用的軟體連接和控制儀器
  • 單一和多儀器控制與排序
  • 安裝、轉移並管理授權
  • 校驗和調整功能

其他使用者也同時購買

 PSG 信號產生器
PSG 信號產生器
最值得信賴的微波信號源,全球各地部署了成千上萬台
  • 可產生值得信賴的微波信號:具有計量級頻率位準準確度,以及出色的失真突波特性
  • 可產生值得信賴的高品質信號,從 1 W 的純淨連續波音頻,到 4 GHz 的複雜向量調變信號
  • 利用 Signal Studio 軟體大幅縮減信號產生時間
  • 以程式碼相容的 PSG 取代傳統信號源,可立即提升效能速度、和靈活性
 智慧諧波混頻器
智慧諧波混頻器
  • 自動調整 LO 振幅,以補償纜線損耗
  • 向量修正資料:振幅和相位
  • 啟動時自動校準 LO,自動設定預設的頻率和 LO 諧波
  • USB 插座和隨插即用連接
 RF 和微波測試配件
RF 和微波測試配件
  • 切換器、混頻器、放大器、衰減器、轉接器等
  • 保證準確且可重複的量測結果
  • 無可匹敵的品質與可靠度
     

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)