您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U8903B 高效能音頻分析儀

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 提供更高的準確度和低至 -110 dB 的殘餘失真,以實現更嚴格的音頻元件量測
  • 執行高解析度的音頻量測,讓您能查看裝置的真實效能
  • 使用內建的測試序列自動進行測試
  • 使用預先配置的 POLQA 和 PESQ 量測,更輕鬆地滿足標準要求
  • 在同一個螢幕上執行量測並即時觀察多達 8 個通道
  • 提供數位音頻介面(AES3/SPDIF 和 DSI)和 Bluetooth® 音頻量測選項,可配置用於特定應用
  • 保證方案
    長達 3 年保固期
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
隨附的選項
  • 2 個類比產生器通道和 2 個類比分析儀通道
  • 產品參考光碟:英文版使用者指南、快速入門指南、程式設計指南和服務指南
  • USB 線
  • 電源線(提供適合不同國家使用的插座)
  • 校驗證書(CoC)

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)