您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

DSOS4GBW Infiniium S 系列高解析度示波器升級至 4 GHz 頻寬

售貨廠商:

NT$ 348,962 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 選項 025 將 Infiniium S 系列示波器頻寬從 2.5 GHz 升級為 4 GHz
  • 選項 020 將Infiniium S 系列示波器頻寬從 2 GHz 升級為 4 GHz
  • 選項 010 將Infiniium S 系列示波器頻寬從 1 GHz 升級為 4 GHz
  • 選項 005 將Infiniium S 系列示波器頻寬從 500 MHz 升級為 4 GHz

此產品適用的軟體

 Keysight S系列協定應用軟體
Keysight S系列協定應用軟體
簡化設計的除錯程序
  • 超過19種協定解碼器供您選擇
  • 將DSO或MSO實體層擷取信號轉成特定協定所需的封包
  • 使用時間關聯性追蹤標記快速在實體層與協定層之間移動以存取資訊
 Keysight S系列相符性應用軟體
Keysight S系列相符性應用軟體
獲得深度技術專業知識
  • 針對每一種技術標準之特定規格進行測試
  • 是德科技技術專家積極參與多個技術標準組織與委員會
  •  
 Keysight S系列分析應用軟體
Keysight S系列分析應用軟體
深入洞察造成信號抖動的因素
  • 完整的離線功能讓您能在從模擬到晶圓除錯過程中進行測試
  • 功率應用軟體提供可直接在示波器上執行的完整功率量測
  • 透過等化張開緊密閉合的眼圖

其他使用者也同時購買

 Keysight S系列相容型探棒
Keysight S系列相容型探棒
選對探棒,提升量測可靠度
  • 支援超過100種電壓與電流探棒
  • PrecisionProbe可全面修正從探棒到探針的量測準確度
  • 絕佳的探量解決方案,可量測極端溫度、高靈敏電流、電源完整性

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)