您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

MSOS054A 高解析度示波器:500 MHz,4 個類比通道和 16 個數位通道

售貨廠商:

NT$ 751,678 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 500 MHz 頻寬(可升級)
  • 4 個類比通道和 16 個數位通道
  • 20 GSa/s 最大取樣率,每通道標配 50 Mpts 記憶體,可擷取更長的信號軌跡
  • 8.1 位元系統有效位元(ENOB)和 10 位元類比數位轉換器(ADC),可實現絕佳的信號完整性
  • 15 吋多點觸控電容式觸控螢幕大幅提昇易用性,標配的固態硬碟可加速開機並提高可靠度
  • 可透過各種協定、相符性測試和分析軟體提昇測試效率
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
隨附的選項
  • 4 支 N2873A 500-MHz 被動式探棒
  • 探棒配件收納包
  • Keysight I/O 程式庫套件
  • 適合不同國家的電源線,前面板保護蓋
  • 8 GHz BNC 校驗纜線
  • 鍵盤與滑鼠
  • 示波器硬碟內含操作指南和程式設計指南
  • 請上 Keysight.com 下載服務指南
  • 16 通道飛線導線組邏輯探棒,MSO 纜線和 MSO 校驗測試夾具

此產品適用的軟體

 Keysight S系列協定應用軟體
Keysight S系列協定應用軟體
簡化設計的除錯程序
  • 超過19種協定解碼器供您選擇
  • 將DSO或MSO實體層擷取信號轉成特定協定所需的封包
  • 使用時間關聯性追蹤標記快速在實體層與協定層之間移動以存取資訊
 Keysight S系列相符性應用軟體
Keysight S系列相符性應用軟體
獲得深度技術專業知識
  • 針對每一種技術標準之特定規格進行測試
  • 是德科技技術專家積極參與多個技術標準組織與委員會
  •  
 Keysight S系列分析應用軟體
Keysight S系列分析應用軟體
深入洞察造成信號抖動的因素
  • 完整的離線功能讓您能在從模擬到晶圓除錯過程中進行測試
  • 功率應用軟體提供可直接在示波器上執行的完整功率量測
  • 透過等化張開緊密閉合的眼圖

其他使用者也同時購買

 Keysight S系列相容型探棒
Keysight S系列相容型探棒
選對探棒,提升量測可靠度
  • 支援超過100種電壓與電流探棒
  • PrecisionProbe可全面修正從探棒到探針的量測準確度
  • 絕佳的探量解決方案,可量測極端溫度、高靈敏電流、電源完整性
 Oscilloscope Accessories
Oscilloscope Accessories
  • Accessories for your oscilloscope
  • Carrying cases, rackmount kits, and more

產業獎項

  • DesignCon Best in Design & Test Finalist
    DesignCon Best in Design & Test Finalist
  • ECN Impact Award Finalist
    ECN Impact Award Finalist

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)