您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1055A 適用於 86100D DCA-X 的 35/50 GHz 2/4 埠 TDR/TDT 遠端取樣探棒頭

售貨廠商:

NT$ 2,248,361 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 頻寬選項:35 或 50 GHz(可升級)
  • 信號緣速度(10-90%,典型值):18 ps(35 GHz)或 7 ps(50 GHz)
  • 通道選項:每個模組有 2 或 4 個通道(可升級),均提供獨立的偏移控制,86100D 主機最多有 16 個通道
  • 超薄遠端探棒頭:1.6 公尺穩相電纜、2.92 釐米(35 GHz)或 1.85 釐米(50 GHz)連接器、整合 67 GHz 二極體限幅器提供 ESD/EOS 保護TDR 夾具解嵌入功能可消除遠端探棒頭與待測元件之間的夾具、電纜或探棒的影響
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
隨附的選項
  • N1027A-1CL 夾線器(6 個,顏色為黃色、粉色、藍色及綠色)
  • N1027A-2CL 2 個遠端探棒頭夾具
  • 8710-1765 扭矩扳手,8 磅-英吋,5/16 英吋
  • 85138-60002 1.85 釐米負載,公頭,適用於配有母頭連接器的每個 50 GHz 通道
  • 85138-60001 1.85 釐米負載,母頭,適用於配有公頭連接器的每個 50 GHz 通道
  • 00902-60003 3.5 釐米負載,公頭,適用於配有母頭連接器的每個 35 GHz 通道
  • 00902-60004 3.5 釐米負載,母頭,適用於配有公頭連接器的每個 35 GHz 通道

此產品適用的軟體

 Keysight 86100D軟體選項
Keysight 86100D軟體選項
利用軟體選項強化主機易用度
  • 獲得進階抖動、眼圖及波形分析功能
  • InfiniiSim可對測試夾具、纜線、探棒及其他電路元件進行嵌入和解嵌入
 Keysight 86100D相符性應用軟體
Keysight 86100D相符性應用軟體
準確測試每個技術標準的規格
  • 經過是德科技專家的驗證,他們是多個標準組織的重要會員
  • 支援的測試項目包括OIF CEI 3.1、IEEE 802.3 (Ethernet) 、SFF-8431 (SFP+) 等等
  • 支援使用者定義的應用軟體

其他使用者也同時購買

 取樣示波器配件
取樣示波器配件
  • 配件均相容於 86100 系列示波器
  • 請查閱選購指南(文件編號 5991-2340EN)以便觀看完整的配件清單
     

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)