您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5063A ENA 向量網路分析儀

售貨廠商:

NT$ 362,210 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 2 埠,50 歐姆,S 參數測試儀
  • 選擇最適合您的測試需求和預算的 VNA 頻率選項,並隨時候擇購升級選項
  • 利用符合產業標準之向量網路分析儀一致的量測框架,增進效率和生產力
  • 透過選項 011 提高您的 PCB 製造測試功能
  • 透過具 6 種語言版本的軟體功能鍵,和英文與簡體中文版的輔助說明手冊,簡化整體操作
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
隨附的選項
  • E5063A ENA 向量網路分析儀
  • E5063A ENA 向量網路分析儀安裝指南
  • IO 程式庫光碟
  • 電源線
  • 校驗證書
採購/租賃說明

這項產品目前只透過是德授權經銷夥伴銷售。

此產品適用的軟體

E5063A-006 無線功率轉換分析
E5063A-006 無線功率轉換分析
  • 即時量測線圈或諧振器之間的無線功率轉換效率
  • 2D/3D 分析功能可顯示負載阻抗的關係
  • 您負擔得起的無線功率轉換效率量測解決方案
E5063A-010 時域分析
E5063A-010 時域分析
  • 時域之反射和傳輸響應
  • 多達 1,601 點的量測,具低通和帶通模式
E5063A-011 時域分析/測試精靈
E5063A-011 時域分析/測試精靈
  • E5063A PCB 分析儀(E5063A + Option 011)
  • 阻抗(TDR)和回返損耗(S 參數)量測
  • 更高的準確度、可重複性和可重現性(R&R)
  • 支援更多語言版本
  • 更高的 ESD 穩定性

其他使用者也同時購買

 射頻校驗套件(最高頻率 13.5 GHz)
射頻校驗套件(最高頻率 13.5 GHz)
  • 可對是德科技 13.5 GHz 和較低頻率 VNA 系列產品進行精準校驗的校驗套件
  • 包含機械和電子校驗套件
  • 包含經濟型和精密型套件,可對 50 和 75 歐姆元件進行完整校驗
 USB 切換器
USB 切換器
  • USB 切換器
  • SPDT 和 SP6T
  • 直流至 26.5 GHz
N1500A 材料量測套件
N1500A 材料量測套件
  • 利用材料量測套件自動執行複介電常數和磁導率量測
  • 靈活的選項配置
  • 使用簡單的安裝程式和整合式量測方法選項加載器,平順地切換使用各個不同的量測方法

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)