您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5183B MXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz

售貨廠商:

NT$ 868,981 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 以快速、小型的 2U 儀器取代實驗室、野外量測用的 PSG
  • 以接近 PSG 等級的頻譜純度滿足嚴格的雷達模組和系統測試需求
  • 補償系統損耗並驅動高功率放大器:+19 dBm 輸出功率、-55 dBc 諧波,20 GHz 時突波為 -68 dBc
  • 高達600 μs 的切換速度可縮短校驗時間
  • 使用多達 5 個內部函數產生器執行AM、FM、OM 脈衝調變,以便模擬窄頻線性調變脈衝(chirp)並進行雷達天線掃描
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
隨附的選項
  • 標準相位雜訊
  • +18 dBm 的標準輸出功率
  • 連續波(CW)信號產生
  • 適合不同國家的電源線
  • 完整的文件(CD-ROM)
  • 3 年是德科技送修保固

標準配置

MXG,微波類比,基本效能,20 GHz

  • 基本硬體配置
  • 適合用於 LO 替代量測
  • 10 GHz 載波信號,20 kHz 偏移時,相位雜訊為 -116 dBc/Hz
  • 以額外特性和功能輕鬆完成配置

NT$ 868,981 配置價格*

標準配置包括:
1 N5183B MXG X-Series Microwave Analog Signal Generator
Standard connector 3.5 mm
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 44,972
1 N5183B-520 Frequency range, 9 kHz to 20 GHz  NT$ 824,009

MXG,微波類比,擴展的振幅範圍,20 GHz

  • 最常用的硬體配置
  • 適合用於 LO 替代、元件和接收器靈敏度量測
  • 10 GHz 載波信號,20 kHz 偏移時,相位雜訊為 -116 dBc/Hz
  • 以額外特性和功能輕鬆完成配置

NT$ 1,161,269 配置價格*

標準配置包括:
1 N5183B MXG X-Series Microwave Analog Signal Generator
Standard connector 3.5 mm
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 44,972
1 N5183B-520 Frequency range, 9 kHz to 20 GHz  NT$ 824,009
1 N5183B-1EA High output power  NT$ 162,342
1 N5183B-1E1 Step attenuator, 115 dB  NT$ 129,946

MXG,微波類比,元件和接收器靈敏度測試,20 GHz

  • 高效能硬體配置
  • 適合用於元件和接收器靈敏度測試,以及類比調變量測
  • 10 GHz 載波信號,20 kHz 偏移時,相位雜訊為 -116 dBc/Hz
  • 以額外特性和功能輕鬆完成配置

NT$ 1,426,379 配置價格*

標準配置包括:
1 N5183B MXG X-Series Microwave Analog Signal Generator
Standard connector 3.5 mm
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 44,972
1 N5183B-520 Frequency range, 9 kHz to 20 GHz  NT$ 824,009
1 N5183B-UNW Narrow pulse modulation  NT$ 156,860
1 N5183B-UNT AM, FM phase modulation  NT$ 108,250
1 N5183B-1EA High output power  NT$ 162,342
1 N5183B-1E1 Step attenuator, 115 dB  NT$ 129,946

MXG,微波類比,元件和接收器靈敏度測試,40 GHz

  • 高效能硬體配置
  • 適合用於元件和接收器靈敏度測試,以及類比調變量測
  • 10 GHz 載波信號,10 kHz 偏移時,相位雜訊為 -129 dBc/Hz
  • 以額外特性和功能輕鬆完成配置

NT$ 2,501,086 配置價格*

標準配置包括:
1 N5183B MXG X-Series Microwave Analog Signal Generator
Standard connector 2.4 mm
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 44,972
1 N5183B-540 Frequency range, 9 kHz to 40 GHz  NT$ 1,450,255
1 N5183B-UNW Narrow pulse modulation  NT$ 156,860
1 N5183B-UNT AM, FM phase modulation  NT$ 108,250
1 N5183B-303 Multifunction generator  NT$ 52,937
1 N5183B-1EA High output power  NT$ 162,342
1 N5183B-1E1 Step attenuator, 115 dB  NT$ 129,946
1 N5183B-UNY Enhanced low phase noise  NT$ 395,524

此產品適用的軟體

 Signal Studio 軟體
Signal Studio 軟體
  • 信號產生軟體具備波形播放和即時信號產生功能
  • 針對持續演進無線系統之各種應用執行元件和接收器測試
  • 可擴充的功能和效能
     
 提昇效率的軟體
提昇效率的軟體
  • 透過簡單易用的軟體連接和控制儀器
  • 單一和多儀器控制與排序
  • 安裝、轉移並管理授權
  • 校驗和調整功能

其他使用者也同時購買

 X 系列信號分析儀
X 系列信號分析儀
使用我們最先進的信號分析技術來設計、測試並實現您的下一次突破
  • 備有從即時分析到低成本的基本量測功能
  • 利用最齊全的特定應用專用軟體,進行更深入的除錯或實現最簡易的單鍵量測
  • 隨著技術改變持續演進,可在採購後將頻率、頻寬、即時、CPU 等特性升級
  • 在研發到製造過程中提供 100% 的程式碼相容性,讓整體企業維持一致的量測,無論您選擇使用何種儀器
 功率錶和功率感測器
功率錶和功率感測器
  • 功率錶與感測器
  • 準確量測射頻和微波信號的功率
  • 峰值與平均功率量測的高效能解決方案
 其他與MXG配套使用的產品
其他與MXG配套使用的產品
利用可與MXG配套使用的產品發揮最大投資效益
  • 將微波信號產生器的頻率範圍擴展至毫米波
  • 利用射頻和微波測試配件簡化測試配置並獲得最佳量測結果

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)