您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5173B EXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz

售貨廠商:

NT$ 722,641 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 兼顧預算與效能要求,可對微波元件和接收器進行參數測試
  • 測試接收器時,對微波回程鏈路或 CW 阻隔執行 LO 升頻
  • 利用 600 µs 頻率切換大幅提昇測試速率
  • 輸出功率、低諧波和完整步進衰減的絕佳組合,可實現微波濾波器和放大器特性分析
  • 提供老化率低於每日 5 x 10-10的標準高效能OCXO,可當作高穩定度系統參考
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
隨附的選項
  • +18 dBm 的標準輸出功率
  • CW 信號產生
  • 適合不同國家的電源線
  • 完整的文件(CD-ROM)
  • 3 年是德科技送修保固

標準配置

EXG,微波類比,基本效能,20 GHz

  • 基本硬體配置
  • 適合用於 LO 替代量測
  • 10 GHz 載波信號,20 kHz 偏移時,相位雜訊為 -101 dBc/Hz
  • 以額外特性和功能輕鬆完成配置

NT$ 722,641 配置價格*

標準配置包括:
1 N5173B EXG X-Series Microwave Analog Signal Generator
Standard connector 3.5 mm
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 34,297
1 N5173B-520 Frequency range, 9 kHz to 20 GHz  NT$ 688,344

EXG,微波類比,擴展的振幅範圍,20 GHz

  • 最常用的硬體配置
  • 適合用於 LO 替代、元件和接收器靈敏度量測
  • 10 GHz 載波信號,20 kHz 偏移時,相位雜訊為 -101 dBc/Hz
  • 以額外特性和功能輕鬆完成配置

NT$ 1,014,929 配置價格*

標準配置包括:
1 N5173B EXG X-Series Microwave Analog Signal Generator
Standard connector 3.5 mm
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 34,297
1 N5173B-1EA High output power  NT$ 162,342
1 N5173B-1E1 Step attenuator, 115 dB  NT$ 129,946
1 N5173B-520 Frequency range, 9 kHz to 20 GHz  NT$ 688,344

EXG,微波類比,元件和接收器靈敏度測試,20 GHz

  • 高效能硬體配置
  • 適合用於元件和接收器靈敏度測試,以及類比調變量測
  • 10 GHz 載波信號,10 kHz 偏移時,相位雜訊為 -101 dBc/Hz
  • 以額外特性和功能輕鬆完成配置

NT$ 1,280,039 配置價格*

標準配置包括:
1 N5173B EXG X-Series Microwave Analog Signal Generator
Standard connector 3.5 mm
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 34,297
1 N5173B-UNW Narrow pulse modulation  NT$ 156,860
1 N5173B-UNT AM, FM phase modulation  NT$ 108,250
1 N5173B-1EA High output power  NT$ 162,342
1 N5173B-1E1 Step attenuator, 115 dB  NT$ 129,946
1 N5173B-520 Frequency range, 9 kHz to 20 GHz  NT$ 688,344

EXG,微波類比,元件和接收器靈敏度測試,40 GHz

  • 高效能硬體配置
  • 適合用於元件和接收器靈敏度測試,以及類比調變量測
  • 10 GHz 載波信號,10 kHz 偏移時,相位雜訊為 -101 dBc/Hz
  • 以額外特性和功能輕鬆完成配置

NT$ 1,917,799 配置價格*

標準配置包括:
1 N5173B EXG X-Series Microwave Analog Signal Generator
Standard connector 2.4 mm
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 34,297
1 N5173B-UNZ Fast frequency switching  NT$ 108,250
1 N5173B-UNW Narrow pulse modulation  NT$ 156,860
1 N5173B-UNT AM, FM phase modulation  NT$ 108,250
1 N5173B-303 Multifunction generator  NT$ 52,937
1 N5173B-1EA High output power  NT$ 162,342
1 N5173B-1E1 Step attenuator, 115 dB  NT$ 129,946
1 N5173B-540 Frequency range, 9 kHz to 40 GHz  NT$ 1,164,917

此產品適用的軟體

 Command Expert
Command Expert
  • 發現並執行指令,無需進行編程
  • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
  • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

其他使用者也同時購買

 X 系列信號分析儀
X 系列信號分析儀
使用我們最先進的信號分析技術來設計、測試並實現您的下一次突破
  • 備有從即時分析到低成本的基本量測功能
  • 利用最齊全的特定應用專用軟體,進行更深入的除錯或實現最簡易的單鍵量測
  • 隨著技術改變持續演進,可在採購後將頻率、頻寬、即時、CPU 等特性升級
  • 在研發到製造過程中提供 100% 的程式碼相容性,讓整體企業維持一致的量測,無論您選擇使用何種儀器
 功率錶和功率感測器
功率錶和功率感測器
  • 功率錶與感測器
  • 準確量測射頻和微波信號的功率
  • 峰值與平均功率量測的高效能解決方案
 其他與EXG配套使用的產品
其他與EXG配套使用的產品
利用可與EXG配套使用的產品發揮最大投資效益
  • 將微波信號產生器的頻率範圍擴展至毫米波
  • 利用射頻和微波測試配件簡化測試配置並獲得最佳量測結果

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)