您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9381A PXIe 向量信號產生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 選擇合適的射頻調變頻寬(40、100 或 160 MHz),隨著測試需求改變輕鬆升級
  • 利用最快的射頻頻率調整和振幅切換功能,加快高速自動化測試的速率
  • 具備多達 8x8 MIMO 和相位同調的小型解決方案,可節省桌面空間
  • 使用經過驗證的特定應用參考解決方案,快速開始進行測試
  • 使用 Keysight Signal Studio 和 Waveform Creator 軟體簡化信號產生
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
隨附的選項
  • M9301A PXIe 合成器
  • M9310A PXIe 信號源輸出
  • M9311A PXIe 數位向量調變器
  • 模組互連纜線
  • 一日啟動協助
  • 內含儀器驅動程式、範例程式,以及產品資訊的光碟
  • 是德科技送修保固 - 3 年

標準配置

PXIe VSG,3 GHz,40 MHz 頻寬

  • 單機式模組化向量信號產生器,適用於高速自動化測試,主要機型包括:
  • M9311A 數位向量調變器、M9310A 信號源輸出、M9301A 合成器,以及 M9300A 頻率參考
  • 頻率範圍為 1 MHz 至 3 GHZ 或 6 GHz
  • 40 MHz 頻寬和 512 MSa 記憶體(可升級為 160 MHz 的頻寬和 1 GSa 的記憶體)
  • 可安裝於 PXI 機箱中

NT$ 789,773 配置價格*

標準配置包括:
1 M9381A PXIe Vector Signal Generator Test Set: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
Included Start-Up Assistance
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 35,536
1 M9381A-F03 Frequency range, 1 MHz to 3 GHz  NT$ 616,925
1 M9381A-B04 RF modulation bandwidth, 40 MHz  NT$ 0
1 M9381A-M01 Memory, 32 MSa  NT$ 0
1 M9311A-ATO M9311A PXIe Digital Vector Modulator  NT$ 0
1 M9310A-ATO M9310A PXIe Source Output  NT$ 0
1 M9301A-ATO M9301A PXIe Synthesizer  NT$ 0
1 M9300A-ATO M9300A PXIe Frequency Reference  NT$ 0
1 M9381A-300 PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz  NT$ 137,312

PXIe VSG,3 GHz,100 MHz 頻寬

  • 可配置為向量信號產生器和分析儀,配有機箱和控制器
  • 可對功率放大器、前端模組和小型蜂巢式基地台等射頻裝置進行激發/響應量測
  • 頻率範圍為 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
  • 100 MHz 調變與分析頻寬
  • 可安裝於 PXI 機箱中

標準配置包括:
1 NT$ 652,461
1 NT$ 753,563
1 NT$ 255,395
1 NT$ 142,668
1 NT$ 2,958
1 NT$ 5,111
1 M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s   電洽

PXIe VSG、LTE 和 LTE-Advanced,6 GHz,100 MHz 頻寬

  • 可配置為向量信號產生器和分析儀,配有機箱和控制器
  • 隨附應用軟體,支援完整的 LTE 和 LTE-Advanced FDD 信號產生與分析
  • 頻率範圍 1 MHz 至 6 GHz
  • 100 MHz 頻寬可測試多達 5 個相鄰的成分載波
  • 可安裝於 PXI 機箱中

標準配置包括:
1 NT$ 1,153,189
1 NT$ 1,112,299
1 NT$ 255,395
1 NT$ 142,668
1 NT$ 2,958
1 NT$ 5,111
1 NT$ 648,345
1 NT$ 680,898
1 M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s   電洽

PXIe VSG,802.11ac WLAN,6 GHz,160 MHz 頻寬

  • 經配置的向量信號產生器和分析儀,附機箱和控制器
  • 包括可廣泛用於 802.11a/b/g/n/ac 信號產生與分析的應用軟體
  • 1 MHz 至 6 GHz 的頻率範圍
  • 160 MHz 頻寬,可測試 802.11ac 標準
  • 可組裝於 PXI 機箱中

標準配置包括:
1 NT$ 1,386,870
1 NT$ 1,345,980
1 NT$ 255,395
1 NT$ 142,668
1 NT$ 2,958
1 NT$ 5,111
1 NT$ 131,684
1 NT$ 653,117
1 M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s   電洽

PXIe VSG,諧波測試,6 GHz,40 MHz 頻寬

  • 向量信號產生器和微波向量信號分析儀,附機箱和控制器
  • 包括可用於快速諧波量測的應用軟體
  • 1 MHz 至 6 GHz 的信號源頻率範圍,9 kHz 至 18 GHz 的分析儀頻率範圍
  • 40 MHz 分析頻寬,標配(可升級至160 MHz)
  • 可組裝於 PXI 機箱中

標準配置包括:
1 NT$ 885,467
1 M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz   電洽
1 NT$ 255,395
1 NT$ 142,668
1 NT$ 2,958
1 NT$ 5,111
1 89601B - 89600 VSA 軟體 89601B - 89600 VSA 軟體   電洽
1 M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s   電洽

PXIe VSG,2x2 MIMO,6 GHz,100 MHz 頻寬

  • 雙通道向量信號產生器和分析儀,附機箱和控制器
  • 使用2x2 MIMO測試雙通道裝置,例如 LTE 或 WLAN 元件與無線裝置
  • 1 MHz 至 6 GHz 的頻率範圍
  • 1 MHz 至 6 GHz 的頻率範圍
  • 可組裝於 PXI 機箱中

標準配置包括:
2 NT$ 2,306,378
2 NT$ 2,224,598
1 NT$ 255,395
1 NT$ 142,668
1 NT$ 2,958
1 NT$ 5,111
1 NT$ 661
1 M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s   電洽

PXIe VSG,4x4 MIMO,6 GHz,100 MHz 頻寬

  • 四通道向量信號產生器和分析儀,附控制器、PCIe 介面模組,以及 2 個機箱
  • 使用4x4 MIMO測試四通道裝置,例如 LTE 或 WLAN 元件與無線裝置
  • 1 MHz 至 6 GHz 的頻率範圍
  • 100 MHz 頻寬和128 MSa 記憶體(可升級至 160 MHz 頻寬和1 GSa 記憶體)
  • 可組裝於 PXI 機箱中

標準配置包括:
4 NT$ 4,612,756
4 NT$ 4,449,196
1 NT$ 23,463
1 NT$ 255,395
2 NT$ 285,336
1 NT$ 8,485
2 NT$ 5,916
2 NT$ 10,222
1 NT$ 661
2 M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s M9018B PXIe 機箱:18 插槽,3U,8 GB/s   電洽

此產品適用的軟體

 Signal Studio 軟體
Signal Studio 軟體
  • 信號產生軟體具備波形播放和即時信號產生功能
  • 針對持續演進無線系統之各種應用執行元件和接收器測試
  • 可擴充的功能和效能
     
 MATLAB 軟體
MATLAB 軟體
  • 產生任意波形
  • 客製例行的量測和資料分析程序、儀器應用程式和測試系統
  • 可自動執行量測、產生信號、製作報表
  • 適用於直接向是德購買的相容儀器
     

其他使用者也同時購買

M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器
M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器
  • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 處理器
  • 前抽取式 240 GB SSD(固態硬碟)
  • 高達 16 GB 記憶體
M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz
M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz
  • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
  • 40 MHz (標配)、100 或 160 MHz 分析頻寬
  • 支援多達 8 個時序同步、相位同調通道
     

產業獎項

  • Frost and Sullivan 2014年最佳實作獎
    Frost and Sullivan 2014年最佳實作獎

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)