您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5182B MXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz

售貨廠商:

NT$ 764,530 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 具有出色的硬體效能,包括無與倫比的相位雜訊和突波特性,讓您的設計登峰造極
  • 利用領先群倫的 ACPR 與輸出效能,來驅動功率放大器並驗證非線性行為
  • 使用出廠前等化的 160 MHz 射頻頻寬來測試寬頻裝置
  • 使用 Signal Studio 軟體(包括 LTE、WLAN 和 GNSS)減少花費於信號產生的時間
  • 提供 3 年校驗週期和完整的自助維護解決方案,可有效降低整體擁有成本
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
隨附的選項
  • 標準相位雜訊
  • 標準輸出功率,+18 dBm
  • 電子衰減器
  • 連續波信號產生
  • 向量(IQ)調變器
  • 50 W 反饋電力保護
  • 適用於不同國家的電源線
  • 完整的文件(CD-ROM)

標準配置

MXG,向量,基本效能,3 GHz,80 MHz 頻寬

  • 以一般效能產生向量信號,9 kHz 至 3 GHz,80 MHz 頻寬
  • 1 GHz 載波信號,20 kHz 偏移時,相位雜訊為 -134 dBc/Hz
  • 以額外的效能和功能輕鬆完成配置

NT$ 764,530 配置價格*

標準配置包括:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
KeysightCare Assured First Year Support
Standard front panel connector configuration
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 36,572
1 N5182B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  NT$ 682,653

MXG,向量,LTE-Advanced PA 測試,3 GHz,160 MHz 頻寬

  • 產生 LTE-Advanced 高效能 PA 測試所需的向量信號,9 kHz 至 3 GHz,+24 dBm 功率,160 MHz頻寬
  • 出色的線性功率,< -69 dBc 相鄰通道洩漏(+5 dBm rms 功率時,10 MHz LTE e-TM 1.1)
  • 高達 0.2% EVM(+10 dBm rms 輸出功率時,10 MHz LTE e-TM 3.1)
  • Signal Studio for LTE FDD 軟體可實現簡易的相符性測試,包括接收器即時傳輸速率等效能測試
  • 以額外的效能和功能輕鬆完成配置

NT$ 764,530 配置價格*

標準配置包括:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
KeysightCare Assured First Year Support
Standard front panel connector configuration
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 36,572
1 N5182B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  NT$ 682,653

MXG,向量,WLAN 802.11ac 測試,MIMO 可用性,6 GHz,160 MHz 頻寬

  • 以高效能產生 WLAN 802.11ac 測試所需的向量信號,9 kHz 至 6 GHz,+19 dBm 功率,160 MHz 頻寬
  • 出色的線性功率,高達 0.4% EVM,+3 dBm 功率時具 160 MHz 802.11ac 頻寬
  • 現成可用的 MIMO,主從同步,多個信號源
  • Signal Studio for WLAN 軟體可快速產生功率放大器和接收器測試所需的 802.11ac 信號
  • 以額外的效能和功能輕鬆完成配置

NT$ 1,177,331 配置價格*

標準配置包括:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
KeysightCare Assured First Year Support
Standard front panel connector configuration
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 36,572
1 N5182B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz  NT$ 1,095,454

MXG,向量,LTE BTS(eNodeB),即時基頻,3 GHz,80 MHz 頻寬

  • 產生 LTE BTS(eNode-B)相符性測試所需的向量信號,9 kHz 至 3 GHz,即時 HARQ ACK/NACK 測試
  • 具出色線性度的高功率,< -69 dBc LTE ACPR 和高達 0.2% LTE EVM
  • Signal Studio for LTE FDD 軟體可實現簡易的相符性測試,包括接收器即時傳輸速率等效能測試
  • 以額外的效能和功能輕鬆完成配置

NT$ 1,177,331 配置價格*

標準配置包括:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
KeysightCare Assured First Year Support
Standard front panel connector configuration
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 36,572
1 N5182B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz  NT$ 1,095,454

MXG,向量,GNSS 接收器測試,即時基頻,3 GHz,80 MHz 頻寬

  • 9 kHz 至 3 GHz,即時多衛星模擬
  • Signal Studio for GNSS 軟體支援 GPS、GLONASS、Beidou、Galileo 衛星接收器測試
  • 可模擬多達 56 個通道的直視和多路徑信號
  • 可即時改變,以提供衛星可視性、功率、虛擬距離誤差,及多路徑
  • 支援靜態或動態情境模擬,以便測試靜止或移動的接收器
  • 長達 7 天的連續情境產生模式
  • 增加 2G、3G 和 4G 應用軟體,包含 WLAN,以輕鬆完成配置

NT$ 764,530 配置價格*

標準配置包括:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
KeysightCare Assured First Year Support
Standard front panel connector configuration
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 36,572
1 N5182B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  NT$ 682,653

MXG,向量,無線電測試,即時基頻,3 GHz,80 MHz 頻寬

  • 產生警用和軍用無線電測試所需的向量信號,9 kHz 至 3 GHz,+18 dBm 功率,80 MHz 頻寬
  • 1 GHz 載波信號,20 kHz 偏移時,相位雜訊為 -134 dBc/Hz,適合用於阻隔測試
  • 即時客製調變,包含 APCO25、TETRA、QAM、FSK、QPSK 等
  • AM、FM、PM 和窄脈衝調變
  • 多個內部函數產生器,適合用於複合調變和 SINAD 音頻測試
  • 以 LTE 等額外功能輕鬆完成配置

NT$ 1,177,331 配置價格*

標準配置包括:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
KeysightCare Assured First Year Support
Standard front panel connector configuration
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 36,572
1 N5182B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz  NT$ 1,095,454

MXG,向量,數位視訊,即時基頻,3 GHz,80 MHz 頻寬

  • 產生數位視訊測試所需的向量信號,9 kHz 至 3 GHz,80 MHz 頻寬
  • 客觀的 BER 接收器靈敏度測試和主觀的視訊品質測試
  • 512 M 取樣記憶體可實現連續的 PN23 資料串流或 2 小時 MPEG 串流,以執行即時調變
  • 以更多效能和額外的廣播標準輕鬆完成配置

NT$ 1,177,331 配置價格*

標準配置包括:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
KeysightCare Assured First Year Support
Standard front panel connector configuration
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 36,572
1 N5182B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz  NT$ 1,095,454

此產品適用的軟體

 Signal Studio 軟體
Signal Studio 軟體
  • 信號產生軟體具備波形播放和即時信號產生功能
  • 針對持續演進無線系統之各種應用執行元件和接收器測試
  • 可擴充的功能和效能
     
 SystemVue ESL 軟體
SystemVue ESL 軟體
  • 在現今的基頻/PHY 軟體環境中,具有同級中最佳的射頻傳真度
  • 與測試的絕佳整合可以加速真實狀態成熟度,同時讓您的模型設計流程更流暢
  • 運用網路工作群組大幅擴大設計的重複使用,以及利用基頻與射頻的協同運作
 提昇效率的軟體
提昇效率的軟體
  • 透過簡單易用的軟體連接和控制儀器
  • 單一和多儀器控制與排序
  • 安裝、轉移並管理授權
  • 校驗和調整功能

其他使用者也同時購買

 X 系列信號分析儀
X 系列信號分析儀
使用我們最先進的信號分析技術來設計、測試並實現您的下一次突破
  • 備有從即時分析到低成本的基本量測功能
  • 利用最齊全的特定應用專用軟體,進行更深入的除錯或實現最簡易的單鍵量測
  • 隨著技術改變持續演進,可在採購後將頻率、頻寬、即時、CPU 等特性升級
  • 在研發到製造過程中提供 100% 的程式碼相容性,讓整體企業維持一致的量測,無論您選擇使用何種儀器
 功率錶和功率感測器
功率錶和功率感測器
  • 功率錶與感測器
  • 準確量測射頻和微波信號的功率
  • 峰值與平均功率量測的高效能解決方案
 其他與MXG配套使用的產品
其他與MXG配套使用的產品
利用可與MXG配套使用的產品發揮最大投資效益
  • 利用射頻和微波測試配件簡化測試配置並獲得最佳量測結果
  • 透過數位信號介面模組獲得快速靈活的數位輸入與輸出

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)