您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5181B MXG X 系列射頻類比信號產生器,9 kHz 至 6 GHz

售貨廠商:

NT$ 536,766 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 具無與倫比的硬體效能,包括卓越的相位雜訊和突波特性,可極致提昇您的裝置設計
  • 利用領先業界的輸出功率,驅動功率放大器並分析非線性元件特性
  • 利用多元的產生器功能模擬複雜的類比調變情境,以便全面驗證接收器效能
  • 利用 3 年校驗週期和完整的自助維護解決方案,大幅降低整體擁有成本
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
隨附的選項
  • 標準相位雜訊
  • +18 dBm 的標準輸出功率
  • 電子衰減器
  • CW 信號產生
  • 50-W 反向功率保護
  • 適合不同國家的電源線
  • 完整的文件(CD-ROM)
  • 3 年是德科技送修保固
採購/租賃說明

這項產品目前只透過是德授權經銷夥伴銷售。

標準配置

N5181B MXG 基本 - 3 GHz 類比

  • 基本硬體配置
  • 適合用於 LO 替代量測
  • 1 GHz 載波信號,20 kHz 偏移時,相位雜訊為 -134 dBc/Hz
  • 以額外特性和功能輕鬆完成配置

NT$ 536,766 配置價格*

標準配置包括:
1 N5181B MXG X-Series RF Analog Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 0
1 N5181B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  NT$ 536,766

MXG,類比,高輸出功率,LO 替代量測,3 GHz

  • 適合用於LO 替代量測、功率校驗和元件特性分析
  • 1 GHz 載波信號,20 kHz 偏移時,相位雜訊為 -134 dBc/Hz
  • 以額外特性和功能輕鬆完成配置

NT$ 592,078 配置價格*

標準配置包括:
1 N5181B MXG X-Series RF Analog Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 0
1 N5181B-1EA High output power  NT$ 55,312
1 N5181B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  NT$ 536,766

MXG,類比,元件和接收器靈敏度測試,3 GHz

  • 高效能硬體配置
  • 適合用於元件和接收器靈敏度測試,以及類比調變量測
  • 1 GHz 載波信號,20 kHz 偏移時,相位雜訊為 -134 dBc/Hz
  • 以額外特性和功能輕鬆完成配置

NT$ 670,044 配置價格*

標準配置包括:
1 N5181B MXG X-Series RF Analog Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 0
1 N5181B-1EA High output power  NT$ 55,312
1 N5181B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  NT$ 536,766
1 N5181B-UNW Narrow pulse modulation  NT$ 44,256
1 N5181B-UNT AM, FM, phase modulation  NT$ 33,710

MXG,類比,元件和接收器靈敏度測試,6 GHz

  • 高效能硬體配置
  • 適合用於元件和接收器靈敏度測試,以及類比調變量測
  • 1 GHz 載波信號,10 kHz 偏移時,相位雜訊為 -146 dBc/Hz
  • 以額外特性和功能輕鬆完成配置

NT$ 1,279,724 配置價格*

標準配置包括:
1 N5181B MXG X-Series RF Analog Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
Return to Keysight Warranty - 3 years 
NT$ 0
1 N5181B-UNY Enhanced low phase noise  NT$ 380,918
1 N5181B-1EA High output power  NT$ 55,312
1 N5181B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz  NT$ 709,911
1 N5181B-UNW Narrow pulse modulation  NT$ 44,256
1 N5181B-UNT AM, FM, phase modulation  NT$ 33,710
1 N5181B-303 Multifunction generator  NT$ 55,617

此產品適用的軟體

 Signal Studio 軟體
Signal Studio 軟體
  • 信號產生軟體具備波形播放和即時信號產生功能
  • 針對持續演進無線系統之各種應用執行元件和接收器測試
  • 可擴充的功能和效能
     
 提昇效率的軟體
提昇效率的軟體
  • 透過簡單易用的軟體連接和控制儀器
  • 單一和多儀器控制與排序
  • 安裝、轉移並管理授權
  • 校驗和調整功能

其他使用者也同時購買

 X 系列信號分析儀
X 系列信號分析儀
使用我們最先進的信號分析技術來設計、測試並實現您的下一次突破
  • 備有從即時分析到低成本的基本量測功能
  • 利用最齊全的特定應用專用軟體,進行更深入的除錯或實現最簡易的單鍵量測
  • 隨著技術改變持續演進,可在採購後將頻率、頻寬、即時、CPU 等特性升級
  • 在研發到製造過程中提供 100% 的程式碼相容性,讓整體企業維持一致的量測,無論您選擇使用何種儀器
 功率錶和功率感測器
功率錶和功率感測器
  • 功率錶與感測器
  • 準確量測射頻和微波信號的功率
  • 峰值與平均功率量測的高效能解決方案
 RF 和微波測試配件
RF 和微波測試配件
  • 切換器、混頻器、放大器、衰減器、轉接器等
  • 保證準確且可重複的量測結果
  • 無可匹敵的品質與可靠度
     

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)