您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

DSOXPERFMSO InfiniiVision X 系列 MSO 升級套件

售貨廠商:

NT$ 101,214 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 為 DSO 機型添加 16 個邏輯時序通道和 MSO 特性
  • 適用於所有 4000 X 系列示波器和1 GHz 3000 X 系列示波器
  • 最低韌體版本 1.00
  • 使用者自行安裝,無需使用工具或進行校驗
採購/租賃說明

這項產品目前只透過是德授權經銷夥伴銷售。

此產品適用的軟體

 Keysight 4000 X系列示波器軟體
Keysight 4000 X系列示波器軟體
透過強大的應用軟體擴充示波器功能
  • 提供免費試用版
  • 透過DSOX4APPBNDL啟用所有軟體
  • 獲得 WaveGen、DVM、串列解碼、功率量測,以及波罩測試
 Keysight 3000A X系列示波器軟體
Keysight 3000A X系列示波器軟體
透過強大的應用軟體擴充示波器功能
  • 使用業界僅見的硬體觸發與解碼功能來觸發與解碼低速串列匯流排,如 I²C、SPI、RS232N,以及CAN
  • 業界首見的硬體式波罩/極限測試
  • 整合式自動電源分析
  • BenchVue軟體提供簡易的連接方式和結果記錄

其他使用者也同時購買

 Keysight 4000 X系列示波器配件
Keysight 4000 X系列示波器配件
  • 螢幕保護套
  • 攜帶箱
  • 手冊

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)