您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

MSOX3102A 混合信號示波器:1 GHz,2 個類比通道和 16 個數位通道

售貨廠商:

NT$ 444,080 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 1 GHz
  • 2 個類比通道和 16 個數位通道
  • 8.5 吋 WVGA 顯示幕,讓您能一目了然地查看信號
  • 4 Mpts 記憶體可擷取更多資料
  • 每秒高達 1,000,000 個波形的更新率讓您能查看更多信號細節
  • 全面的可升級特性方便您擴充量測功能:您可隨時添加記憶體、20 MHz 任意波形產生器、3 位數電壓錶、串列觸發與分析、分段記憶體和遮罩測試等
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
隨附的選項
  • 標準 3 年保固(被動式探棒等無序號配件提供 90 天保固)
  • 校驗證書,2 年校驗週期
  • 資料清除功能
  • 每通道標配一支 N2890A 被動式探棒,500 MHz,10:1 衰減比
  • 標配一條 N6450-60001 16 數位通道 MSO 纜線
  • 操作介面和內建輔助説明支援英文、日文、簡體中文、繁體中文、韓文、德文、法文、西班牙文、俄文、葡萄牙文、義大利文、泰文和波蘭文
  • 適用於不同國家的電源線
採購/租賃說明

這項產品目前只透過是德授權經銷夥伴銷售。

此產品適用的軟體

 Keysight 3000A X系列示波器軟體
Keysight 3000A X系列示波器軟體
透過強大的應用軟體擴充示波器功能
  • 使用業界僅見的硬體觸發與解碼功能來觸發與解碼低速串列匯流排,如 I²C、SPI、RS232N,以及CAN
  • 業界首見的硬體式波罩/極限測試
  • 整合式自動電源分析
  • BenchVue軟體提供簡易的連接方式和結果記錄

其他使用者也同時購買

 Keysight 3000A X系列示波器探棒
Keysight 3000A X系列示波器探棒
選對探棒,提升量測可靠度
  • 差動與單端
  • 主動與被動
  • 電壓與電流
 Keysight 3000A X系列示波器配件
Keysight 3000A X系列示波器配件
  • LAN和GPIB模組
  • 攜帶箱
  • 機架安裝套件

產業獎項

  • 入圍Test & Measurement World雜誌最佳測試儀器
    入圍Test & Measurement World雜誌最佳測試儀器
  • EDN創新
    EDN創新

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)