您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

DSOX3MSO InfiniiVision 3000 X 系列示波器 MSO 升級:100-500 MHz 機型

售貨廠商:

NT$ 55,481 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 為 DSO 機型添加 16 個邏輯時序通道和 MSO 特性
  • 適用於頻寬為 500 MHz 或更低的所有 3000 X 系列示波器
  • 需要韌體版本 1.00 或更高的版本
  • 使用者自行安裝,無需使用工具或進行校驗
採購/租賃說明

這項產品目前只透過是德授權經銷夥伴銷售。

此產品適用的軟體

 Keysight 3000A X系列示波器軟體
Keysight 3000A X系列示波器軟體
透過強大的應用軟體擴充示波器功能
  • 使用業界僅見的硬體觸發與解碼功能來觸發與解碼低速串列匯流排,如 I²C、SPI、RS232N,以及CAN
  • 業界首見的硬體式波罩/極限測試
  • 整合式自動電源分析
  • BenchVue軟體提供簡易的連接方式和結果記錄

其他使用者也同時購買

 Keysight 3000A X系列示波器探棒
Keysight 3000A X系列示波器探棒
選對探棒,提升量測可靠度
  • 差動與單端
  • 主動與被動
  • 電壓與電流
 Keysight 3000A X系列示波器配件
Keysight 3000A X系列示波器配件
  • LAN和GPIB模組
  • 攜帶箱
  • 機架安裝套件

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)