您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

MSOX2002A 混合信號示波器:70 MHz,2 個類比通道和 8 個數位通道

售貨廠商:

NT$ 72,357 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 70 MHz
  • 2 個類比通道和 8 個數位通道
  • 8.5 吋 WVGA 顯示幕,讓您能一目了然地查看信號
  • 1 Mpts 大容量記憶體可擷取更多資料
  • 每秒高達 50,000 個波形的更新率讓您能查看更多信號細節
  • 可全面升級特性方便您擴充量測功能:您可隨時添加 20 MHz 函數產生器、3 位數電壓錶、串列觸發與分析、分段記憶體和遮罩測試等
  • 教育工作者免費資源套件可協助您輕鬆配置教學實驗室
  • Warranty Plans
    Industy-leading 5 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
隨附的選項
  • 標準 5 年保固(無序號的配件提供 90 天保固)
  • 標配資料清除安全功能
  • 每通道配一個 N2862B 150 MHz 10:1 被動式探棒
  • N6459-60001 8 通道邏輯探棒和配件套件
  • 內建輔助説明支援英文、日文、簡體中文、繁體中文、韓文、德文、法文、西班牙文、俄文、葡萄牙文和義大利文
  • 校驗證書
  • 文件光碟
  • GUI 功能選單支援的介面語言:英文、日文、簡體中文、繁體中文、韓文、德文、法文、西班牙文、俄文、葡萄牙文、泰文、波蘭文和義大利文
  • 適用於不同國家的電源線
採購/租賃說明

這項產品目前只透過是德授權經銷夥伴銷售。

此產品適用的軟體

 Keysight 2000 X系列示波器軟體
Keysight 2000 X系列示波器軟體
透過強大的應用軟體擴充示波器功能
  • 選配的教育訓練套件
  • 以硬體解碼功能來觸發與解碼串列匯流排,如 I²C、SPI、RS232、CAN,以及 LIN
  • 業界首見的硬體式波罩/極限測試
  • BenchVue軟體提供簡易的連接方式和結果記錄

其他使用者也同時購買

 Keysight 2000 X系列示波器探棒
Keysight 2000 X系列示波器探棒
選對探棒,提升量測可靠度
  • 差動與單端
  • 主動與被動
  • 電壓與電流
 Keysight 2000 X系列示波器配件
Keysight 2000 X系列示波器配件
  • LAN和GPIB模組
  • 攜帶箱
  • 機架安裝套件

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)