這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 示波器
- 高效能示波器 / 數位轉換器
- DSO90808A Infiniium 高效能示波器/數位轉換器 [已停產]
DSO90808A Infiniium 高效能示波器/數位轉換器
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 8 GHz 頻寬和 50 Ω 前端
- 8 個 40 GSa/s 數位轉換器通道,可放入 19 吋機架的 7U 高機身
- 提供從 20 Mpts(標配)到 1 Gpts(選配)的擷取記憶體,可讓您擷取更多信號細節
- 通過 Citrix 認證,完全無磁碟操作讓您更具信心
- 獲得領先業界的數位轉換效能
- 100 mV/div 時 2.8 mV 的低雜訊底線,可讓您更清楚查看信號細節
- 利用硬體加速解嵌入功能,輕鬆補償探棒、測試夾具和通道效應
- USB 光學滑鼠(2 個)
- USB 鍵盤(2 個)
- 快速入門指南
- 電源線
- 高效能校驗纜線
- E2655B 探棒時序偏差校正和效能驗證套件
- 高效能校驗纜線
- E2655B 探棒時序偏差校正和效能驗證套件
- 8 個 54855-67604 BNC 相容型至精密型 3.5 mm(母頭)轉接器
- GPIB 插卡介面(2 個)
- 可拆卸的硬碟(2 個)
- 上架套件
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型