您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9030A PXA 信號分析儀,3 Hz 至 50 GHz

售貨廠商:
產品即將停產: 01 December 2018

配置

主要特色與功能
  • 具 160 MHz 分析頻寬和領先業界的效能,可協助您在嚴格的航太、國防和商用通訊應用中推動改革
  • 使用是德科技智慧混頻器可將頻率擴展至 110 GHz,使用其他混頻器還可擴展至 THz
  • 使用即時頻譜分析功能擷取暫態或間歇出現的信號
  • 使用 X 系列應用軟體,包含相位雜訊、雜訊係數、LTE-Advanced、WLAN 等,簡化特定應用的測試
  • 使用 89600 VSA 軟體執行深度除錯
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
隨附的選項
  • 頻譜分析儀量測應用軟體
  • 單核高效能處理器、4 GB RAM、抽取式固態硬碟
  • 精密步進機械衰減器
  • 10 MHz 分析頻寬
  • 數位處理器,配備 2 GB 擷取記憶體
  • 增強的相位雜訊
  • Fas快速掃描功能
  • LO/IM 歸零
  • 低頻擴展
  • 雜訊位準延伸
  • 精確的頻率參考
  • Windows 7 嵌入式標準版
  • 即時鏈路(40 MHz 頻寬)
  • 鍵盤和滑鼠
  • 操作指南
  • 前面板保護蓋
  • 適用於不同國家的電源線
  • 3 年是德科技送修保固

標準配置

PXA,射頻窄頻,3.6 GHz,25 MHz 頻寬

  • 以基本配置入門價格獲得高效能分析儀
  • 適合用於通道內測試
  • 25 MHz 分析頻寬
  • 以額外特性、功能和參數測試應用軟體輕鬆完成配置或升級

標準配置包括:
1 N9030A PXA Signal Analyzer
Operating system, Windows Embedded Standard 7
Spectrum Analyzer Measurement Application
US - English localization, X-Series Signal Analyzer Documentation DVD
X-Series Signal Analyzer Getting Started and Troubleshooting Guide
Return to Keysight Warranty - 3 years
Included Migration/Start-Up Assistance 
1 N9030A-503 Frequency range, 3 Hz to 3.6 GHz 
1 N9030A-B25 Analysis Bandwidth, 25 MHz (standard) 

PXA,增強的靈敏度,26.5 GHz,25 MHz 頻寬

  • 最受歡迎的高效能硬體配置
  • 適合用於通道內和諧波測試以及突波量測
  • 25 MHz 分析頻寬
  • 以額外特性、功能和參數測試應用軟體輕鬆完成配置或升級

標準配置包括:
1 N9030A PXA Signal Analyzer
Operating system, Windows Embedded Standard 7
Spectrum Analyzer Measurement Application
US - English localization, X-Series Signal Analyzer Documentation DVD
X-Series Signal Analyzer Getting Started and Troubleshooting Guide
Return to Keysight Warranty - 3 years
Included Migration/Start-Up Assistance 
1 N9030A-P26 Preamplifier, 26.5 GHz  NT$ 317,484
1 N9030A-LNP Low noise path  NT$ 119,057
1 N9030A-526 Frequency range, 3 Hz to 26.5 GHz  NT$ 2,553,836
1 N9030A-B25 Analysis Bandwidth, 25 MHz (standard)  NT$ 0

PXA,寬頻, 26.5 GHz, 160 MHz 頻寬

  • 適合研發工作台的高效能信號分析工具
  • 適合用於分析複雜數位調變信號,例如802.11ac 和其它新興的無線標準
  • 可有效分析超窄頻脈衝信號,例如脈衝雷達
  • 160 MHz 分析頻寬
  • 微波預選器旁路,可提供最出色的 IF 效能
  • 以額外特性、功能和參數測試應用軟體輕鬆完成配置或升級

標準配置包括:
1 N9030A PXA Signal Analyzer
Operating system, Windows Embedded Standard 7
Spectrum Analyzer Measurement Application
US - English localization, X-Series Signal Analyzer Documentation DVD
X-Series Signal Analyzer Getting Started and Troubleshooting Guide
Return to Keysight Warranty - 3 years
Included Migration/Start-Up Assistance 
1 N9030A-MPB Microwave preselector bypass  NT$ 150,098
1 N9030A-LNP Low noise path  NT$ 119,057
1 N9030A-526 Frequency range, 3 Hz to 26.5 GHz  NT$ 2,553,836
1 N9030A-B1X Analysis Bandwidth, 160 MHz  NT$ 909,617

PXA,即時分析,航太與國防,26.5 GHz,85 MHz 頻寬

  • 即刻配置高效能型信號分析儀以進行即時頻譜分析
  • 適合用來擷取偶發和飄忽不定的信號
  • 85 MHz 的即時和分析頻寬,最短至 17.3 毫秒的頻率遮罩觸發
  • 利用額外特性、功能和應用軟體輕鬆進行配置或升級,以支援所有「必要」的傳統信號分析

標準配置包括:
1 N9030A PXA Signal Analyzer
Operating system, Windows Embedded Standard 7
Spectrum Analyzer Measurement Application
US - English localization, X-Series Signal Analyzer Documentation DVD
X-Series Signal Analyzer Getting Started and Troubleshooting Guide
Return to Keysight Warranty - 3 years
Included Migration/Start-Up Assistance 
1 N9030A-MPB Microwave preselector bypass 
1 N9030A-LNP Low noise path 
1 N9030A-526 Frequency range, 3 Hz to 26.5 GHz 
1 N9030A-B85 Analysis bandwidth, 85 MHz 
1 N9030A-RT1 Real-time analysis up to maximum available BW, basic detection license 

PXA,航太與國防,44 GHz,25 MHz 頻寬

  • 支援毫米波範圍的高效能信號分析儀
  • 亦適用於高達 50 GHz 的同軸輸入,使用外部混頻器可將頻率提高到 1 THz
  • 25 MHz 分析頻寬
  • 以額外特性、功能和參數測試應用軟體輕鬆完成配置或升級

標準配置包括:
1 N9030A PXA Signal Analyzer
Operating system, Windows Embedded Standard 7
Spectrum Analyzer Measurement Application
US - English localization, X-Series Signal Analyzer Documentation DVD
X-Series Signal Analyzer Getting Started and Troubleshooting Guide
Return to Keysight Warranty - 3 years
Included Migration/Start-Up Assistance 
1 N9030A-LNP Low noise path 
1 N9030A-544 Frequency range, 3 Hz to 44 GHz 
1 N9030A-B25 Analysis Bandwidth, 25 MHz (standard) 

PXA,外部混頻,50 GHz,25 MHz 頻寬

  • 外部混頻功能配置
  • 支援高達 75 GHz 的擴充操作頻率範圍
  • M1970V 智慧型諧波混頻器,50 至 75 GHz
  • 25 MHz 分析頻寬
  • 以額外特性、功能和參數測試應用軟體輕鬆完成配置或升級

標準配置包括:
1   電洽
1   電洽

PXA,WLAN 802.11a/b/g/n/ac,26.5 GHz,160 MHz 頻寬

  • 功能強大,適合研發工作台的高效能信號分析工具
  • 適合用於分析複雜數位調變信號,例如 802.11ac 和其它新興的無線標準
  • 160 MHz 分析頻寬
  • 微波預選器旁路,可提供最出色的 IF 效能
  • 以額外特性、功能和應用軟體輕鬆完成配置或升級

標準配置包括:
1 N9030A PXA Signal Analyzer
Operating system, Windows Embedded Standard 7
Spectrum Analyzer Measurement Application
US - English localization, X-Series Signal Analyzer Documentation DVD
X-Series Signal Analyzer Getting Started and Troubleshooting Guide
Return to Keysight Warranty - 3 years
Included Migration/Start-Up Assistance 
1 N9030A-MPB Microwave preselector bypass  NT$ 150,098
1 N9030A-526 Frequency range, 3 Hz to 26.5 GHz  NT$ 2,553,836
1 N9030A-B1X Analysis Bandwidth, 160 MHz  NT$ 909,617
1 N9077A WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ah/af Measurement Application  NT$ 0
1 N9077A-2FP WLAN 802.11a/b/g/j/p measurement application, fixed perpetual license  NT$ 303,612
1 N9077A-3FP WLAN 802.11n measurement application, fixed perpetual license  NT$ 174,784
1 N9077A-4FP WLAN 802.11ac measurement application, fixed perpetual license  NT$ 174,721

此產品適用的軟體

 X 系列量測應用軟體
X 系列量測應用軟體
  • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
  • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
  • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項
 89600 VSA 軟體
89600 VSA 軟體
  • 完整的解調變與向量信號分析
  • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
  • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用
     
 提昇效率的軟體
提昇效率的軟體
  • 透過簡單易用的軟體連接和控制儀器
  • 單一和多儀器控制與排序
  • 安裝、轉移並管理授權
  • 校驗和調整功能

其他使用者也同時購買

 PSG 信號產生器
PSG 信號產生器
最值得信賴的微波信號源,全球各地部署了成千上萬台
  • 可產生值得信賴的微波信號:具有計量級頻率位準準確度,以及出色的失真突波特性
  • 可產生值得信賴的高品質信號,從 1 W 的純淨連續波音頻,到 4 GHz 的複雜向量調變信號
  • 利用 Signal Studio 軟體大幅縮減信號產生時間
  • 以程式碼相容的 PSG 取代傳統信號源,可立即提升效能速度、和靈活性
 X 系列信號產生器(MXG、EXG)
X 系列信號產生器(MXG、EXG)
提供研發用的標準參考信號,以及製造時所需的信號,以便測試並改進您的設計
  • 以乾淨準確的信號測試您的裝置,進而微調至最佳效能
  • 以經濟有效的方式產生必要信號,讓您的系統達到更快的量測速度、更長的正常運作時間
  • 不論是體積、速度或成本,計量級 PSG 都是最佳的替代品,可測試最先進的微波系統
  • Signal Studio 軟體可有效縮減信號產生時間
  • 提供3年校驗週期和最完整的自助維護解決方案,可有效降低整體擁有成本
 更多可與PXA配套使用的產品
更多可與PXA配套使用的產品
  • 使用智慧型混頻器擴展操作頻率範圍
  • 利用射頻和微波測試配件簡化測試配置並獲得最佳量測結果

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)