您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E8663D PSG RF 類比信號產生器,100 kHz 至 9 GHz

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 具計量級效能,包括高輸出功率和出色的準確度,可充分因應雷達和衛星通訊量測要求
  • 可提供相位雜訊最低的商用信號源,可作為相位雜訊測試系統的理想參考,或是用於類比數位轉換器測試
  • 在信號中增加 AM、FM、ΦM、脈衝調變,以便分析裝置電路的特性
  • 增進現有測試系統的效能: E8663D 建構於 8663A 的優良傳統之上,而且程式碼完全相容
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
隨附的選項
  • 標準的輸出功率
  • 連續波信號產生
  • 脈衝調變
  • +15 至 -20 dBm 的振幅範圍
  • N 型 (m) 轉 3.5 mm (f) 轉接器
  • 完整的文件 (CD-ROM)
  • 適用於不同國家的電源線

標準配置

PSG,類比,本地振盪器替代量測,3.2 GHz

  • 基本硬體配置
  • 非常適合用於 LO 替代量測
  • 在3.2 GHz 載波信號、20 kHz 偏移時,相位雜訊為 -120 dBc/Hz
  • 可輕鬆配置以增加額外的特性和功能

請聯絡我們以討論此配置。

聯絡是德專家

PSG,模擬,LO換人測量,9千兆赫

  • 擴充頻率範圍配置
  • 非常適合用於 LO 替代量測
  • 在 9 GHz 載波信號、20 kHz 偏移時,相位雜訊為 -110 dBc/Hz
  • 輸出功率為 -135 dBm 至 +22 dBm
  • 20 ns 最窄脈衝寬度
  • 可輕鬆配置以增加額外的特性和功能

請聯絡我們以討論此配置。

聯絡是德專家

PSG,類比,超低相位雜訊第 2 級,高輸出功率,9 GHz

  • 高效能的硬體配置
  • 在 1 GHz 載波信號、1 MHz 偏移時,相位雜訊為 -150 dBc/Hz(選項 HY2)
  • 輸出功率為 -135 dBm 至 +22 dBm
  • 20 ns 最窄脈衝寬度
  • 可輕鬆配置以增加額外的特性和功能

請聯絡我們以討論此配置。

聯絡是德專家

此產品適用的軟體

 提昇效率的軟體
提昇效率的軟體
  • 透過簡單易用的軟體連接和控制儀器
  • 單一和多儀器控制與排序
  • 安裝、轉移並管理授權
  • 校驗和調整功能

其他使用者也同時購買

 功率錶和功率感測器
功率錶和功率感測器
  • 功率錶與感測器
  • 準確量測射頻和微波信號的功率
  • 峰值與平均功率量測的高效能解決方案
 RF 和微波測試配件
RF 和微波測試配件
  • 切換器、混頻器、放大器、衰減器、轉接器等
  • 保證準確且可重複的量測結果
  • 無可匹敵的品質與可靠度
     

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)