您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5061B ENA 向量網路分析儀

售貨廠商:

NT$ 571,995 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 提供各種不同的測試儀選項,您可選擇可滿足您的測試需求的最佳配置:100 kHz 至 1.5 GHz/3 GHz,2 埠, 50 或 75 歐姆,發射/反射或 S 參數測試儀
  • 配備 LF-RF 選項(選項 3L5/3L4/3L3)可滿足廣泛的應用範圍:5 kHz 至 3 GHz,2 埠, 50 歐姆,S 參數測試儀,增益-相位測試埠,內建直流偏壓電流源
  • 在單一儀器中結合網路分析和阻抗分析功能,以便客製您的應用(選項3L5/3L4/3L3 加上 005)
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
隨附的選項
  • E5061B ENA 向量網路分析儀
  • E5061B ENA 向量網路分析儀安裝指南
  • IO 程式庫光碟
  • 電源線
  • 校驗證書
採購/租賃說明

這項產品目前只透過是德授權經銷夥伴銷售。

此產品適用的軟體

 網路分析儀軟體
網路分析儀軟體
  • 網路分析儀軟體工具,可進行問題偵測、原因分析及除錯
  • 放大器、濾波器、混頻器、材料,高速串列互連分析功能等
  • 適用於 PNA、ENA 和 USB 網路分析儀
 E5061B ENA LF-RF 向量網路分析儀的阻抗分析(選項 005)
E5061B ENA LF-RF 向量網路分析儀的阻抗分析(選項 005)
  • 配備選項 3L3/3L4/3L5 的 E5061B ENA LF-RF 向量網路分析儀具備阻抗分析能力
  • 相容於各種元件測試夾具
  • 提供測試夾具校驗/補償功能
  • 等效電路分析
E5061B-010 時域/錯誤位置分析
E5061B-010 時域/錯誤位置分析
  • 對時域反射或傳輸響應進行全面的誤差修正
  • 多達 1,601 點的量測,具低通和帶通模式
  • 可用閘控功能去除不需要的響應

其他使用者也同時購買

 射頻校驗套件(最高頻率 13.5 GHz)
射頻校驗套件(最高頻率 13.5 GHz)
  • 可對是德科技 13.5 GHz 和較低頻率 VNA 系列產品進行精準校驗的校驗套件
  • 包含機械和電子校驗套件
  • 包含經濟型和精密型套件,可對 50 和 75 歐姆元件進行完整校驗
16201A 7 mm 終端轉接器套件
16201A 7 mm 終端轉接器套件
  • 可連接 E5061B-3L5/3L4/3L4 LF-RF 網路分析儀和 7 mm 測試夾具的轉接器
  • 搭配使用 E5061B-005 阻抗分析選項可提供阻抗量測能力
  • 相容於阻抗分析儀的各種元件測試夾具

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)