您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5264A 適用於天線測試的 PNA-X 量測接收器

售貨廠商:

NT$ 1,821,892 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 在所有 5 個量測通道上,每秒擷取 400,000 點資料,樹立全新天線測試產業標竿
  • 銷售量是市場上許多其他天線接收器的兩倍
  • 系統速度提昇 10 倍,可以取代現有的 8530A 和 8360 解決方案
  • 內建的 8510/8530A 程式碼模擬軟體可取代現有天線範圍中使用的 8530A

  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start

此產品適用的軟體

 網路分析儀軟體
網路分析儀軟體
  • 網路分析儀軟體工具,可進行問題偵測、原因分析及除錯
  • 放大器、濾波器、混頻器、材料,高速串列互連分析功能等
  • 適用於 PNA 和 ENA 網路分析儀
     

其他使用者也同時購買

 網路分析儀配件
網路分析儀配件
  • 校驗套件
  • 驗證套件
  • 多埠測試套件
  • 探棒與導線
  • 其他套件
 機電校驗套件
機電校驗套件
  • 特定連接器校驗標準,可量測系統中已知的裝置
  • 簡易的單一連結運作
  • 出色的準確度,無需花費時間進行校驗
 PNA/PNA-X 毫米波網路分析儀 - 10 MHz 到 110 GHz,最高可擴充至 1.05 THz
PNA/PNA-X 毫米波網路分析儀 - 10 MHz 到 110 GHz,最高可擴充至 1.05 THz
  • 基於 PNA N5250C 和 PNA-X N5247A 的系統
  • 10 MHz 至 110 GHz 和更高的頻率
  • 波導和同軸解決方案

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)