您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5106A PXB 基頻產生器與通道模擬器

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 使用多格式基頻產生和即時通道模擬功能,更快速開發出新設計
  • 可因應快速的設計改變 – 提供符合標準和超越標準的測試
  • 每通道標配 512 MSa 波形播放記憶體,可在真實條件下驗證設計
  • 具有 20 種經過校驗且可在幾秒內重新定義的配置,大幅簡化系統配置和校驗
  • 透過 Signal Studio 軟體(支援波形播放與即時功能),縮短產生符合既有和演進中標準之信號的時間
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty

此產品適用的軟體

 Signal Studio 軟體
Signal Studio 軟體
  • 信號產生軟體具備波形播放和即時信號產生功能
  • 針對持續演進無線系統之各種應用執行元件和接收器測試
  • 可擴充的功能和效能
     
 Command Expert
Command Expert
  • 發現並執行指令,無需進行編程
  • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
  • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)