這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
隨著標準組織不斷定義並部署全新和發展中的無線標準,通訊信號也持續地演變。 下一代標準具有更寬的頻寬,但複雜度也更高。 它們還具備時變和低功率等特性。 傳統的通訊信號監測方法,像是從城市外圍、擁擠的車潮,或使用手持式分析儀邊走邊測,都無法支援這些新標準。
Keysight N6841A 射頻感測器讓您只要有需要,無論何時、何地,都能部署功能齊備的射頻監測站,不會因複雜位置條件或實體基礎設施而受限。
- 自動執行廣域、近端信號監測,以及干擾檢測、辨識、定位、回報
- 提高靈活性 — 您可在固定、臨時或行動平台上部署堅固耐用的可攜式射頻感測器,它們可在任何環境中,長時間地穩定運作
- 您可從遠端,將單一或多個感測器部署到全國各地或整個城市
- 它可透過軟體將應用客製化,方便您進行頻譜監測、發射器定位、信號攔截,以及擷取/分析
- 不論室內、室外均提供高可靠度
- 添加了傳統頻譜分析儀沒有的預選濾波器
- 可全年無休地即時監測頻譜
- 可透過類比和數位信號分析功能來記錄 I/Q,以進行信號分類、解調和解碼
主要技術規格
頻率
20 MHz to 6 GHz
1 GHz 時的 DANL
-150.8 dBm
最大分析頻寬
20 MHz
最大即時頻寬
20 MHz
1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊
-82 dbc/Hz
頻率
1 GHz 時的 DANL
最大分析頻寬
最大即時頻寬
1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊
20 MHz to 6 GHz
-150.8 dBm
20 MHz
20 MHz
-82 dbc/Hz
查看更多
應用:
N6820ES
頻寬選項:
20 MHz
1 GHz 時的 DANL:
-150.8 dBm
頻率:
20 MHz to 6 GHz
頻率選項:
20 MHz to 6 GHz
up to 54 GHz with FieldFox
Instrument Type:
Rugged enclosure with IP67 rating
最大分析頻寬:
20 MHz
最大即時頻寬:
20 MHz
整體振幅準確度:
± 2.0 dB
效能等級:
◆◆◆◇◇◇
1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊:
-82 dbc/Hz
1 GHz時的TOI (三階攔截):
>8.5 dBm
觸發:
Precision absolute time triggering
您對 N6841A 感興趣嗎?
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助